17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • テープ厚(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 10日以内

アルミ箔粘着テープ No.833【6~90個入り】

アルミ箔粘着テープ No.833
通常単価(税別)
21,49140,197
税込単価
23,64044,217
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。【特長】・シールド用として、ダクト・配管用として、...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アルミ箔粘着テープ No.833 の特徴

アルミ箔粘着テープの外観 アルミ箔(光沢)0.05mm アクリル系粘着剤 セパレータ

アルミ箔粘着テープの外観
アルミ箔(光沢)0.05mm
アクリル系粘着剤
セパレータ

総厚(mm)0.08
標準長さ(m)20
粘着力(N (gf) /幅25mm)14.71(1500)
引張強さ(N/25mm)80.9
伸び(%)7
取得規格UL510 Flame retardant

上記の数値はJISまたはメーカーの試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ厚

(mm)

粘着力

引張強度

伸び

(%)

支持体厚さ

(mm)

最小発注数量
15
0.08
14.71N/25mm
80.9N/25mm
7
0.05
1パック

90個入り

20
0.08
14.71N/25mm
80.9N/25mm
7
0.05
1パック

72個入り

25
0.08
14.71N/25mm
80.9N/25mm
7
0.05
1パック

60個入り

30
0.08
14.71N/25mm
80.9N/25mm
7
0.05
1パック

48個入り

30
0.13
19.61N/25mm
142.2N/25mm
10
0.08
1パック

48個入り

50
0.08
14.71N/25mm
80.9N/25mm
7
0.05
1パック

30個入り

50
0.13
19.61N/25mm
142.2N/25mm
10
0.08
1パック

30個入り

100
0.08
14.71N/25mm
80.9N/25mm
7
0.05
1パック

12個入り

100
0.13
19.61N/25mm
142.2N/25mm
10
0.08
1パック

12個入り

200
0.08
14.71N/25mm
80.9N/25mm
7
0.05
1パック

6個入り

200
0.13
19.61N/25mm
142.2N/25mm
10
0.08
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,238
( 26,662 )
10日目
25,789
( 28,368 )
10日目
26,904
( 29,594 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,789
( 28,368 )
10日目
38,589
( 42,448 )
10日目
26,864
( 29,550 )
10日目
40,197
( 44,217 )
10日目
21,491
( 23,640 )
10日目
32,157
( 35,373 )
10日目
21,491
( 23,640 )
10日目
32,157
( 35,373 )
10日目

詳細情報

基本情報

アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
【特長】
・シールド用として、ダクト・配管用として、ご使用下さい。
・光沢タイプ
・難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
【用途】
・電磁波のシールド
・スイッチングトランスのショートリング
・通気ダクトの継ぎ目の気密用
・厨房機器の隙間の防水用
・各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ箔粘着テープ No.833のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q厚みの種類はありますか?
A
0.08mm、0.13mmの2種類です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ箔粘着テープ No.833
耐熱アルミ箔テープ433
No.8172 アルミテープ(ツヤあり)
No.8171 アルミテープ(ツヤあり)
アルミ箔/ガラスクロス重合テープ
高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ363
メーカー寺岡製作所スリーエムジャパンマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック日東電工アメリカ(旧パーマセル)スリーエムジャパン
通常価格21,491-28,2985,085 -2,87538,584 -84,307
通常出荷日在庫品1日目〜1日目7日目〜1日目1日目1日目
テープ長さ(m)2054.820203332.9
基材アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔
ツヤ(光沢)有無ツヤあり(光沢あり)ツヤなし(光沢なし)ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)ツヤなし(光沢なし)ツヤなし(光沢なし)
粘着剤アクリル系シリコーン系アクリル系アクリル系シリコーン系シリコーン系
シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング