17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

グローブキャッチャー 緑/黄/橙【1~10個入り】

グローブキャッチャー 緑/黄/橙
通常単価(税別)
1,323円~12,801円
税込単価
1,455円~14,081円
通常出荷日:6日目

労働災害から身を守り、作業効率を上げる安全手袋用ストラップ。【特長】・手袋やゴーグル等ズボンのベルト通...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

製品仕様

グローブキャッチャー イメージ

グローブキャッチャー イメージ

  • 手袋やゴーグル等ズボンのベルト通しや安全帯に挟むように引っ掛けてぶら下げる便利なストラップ
  • クリップ部は挟んだものが簡単に外れないよう、二つの歯を噛み合わせる形状

0007-23-75-01

型式GG4620SG
品名クリップタイプ(ポールソケット付)/緑
最大幅×全長35×140mm

0007-23-75-02

型式GG4620SG10
品名(ポールソケット付)/緑
最大幅×全長35×140mm

0007-23-75-03

型式GG1939HY
品名クリップタイプ(安全機構付き)/黄
最大幅×全長34×135mm

0007-23-75-04

型式GG1939HY10
品名クリップタイプ(安全機構付き)/黄
最大幅×全長34×135mm

0007-23-75-05

型式GG7800BO
品名フックタイプ(安全機構付き)/橙
最大幅×全長34×110mm

0007-23-75-06

型式GG7800BO10
品名フックタイプ(安全機構付き)/橙
最大幅×全長34×110mm

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

詳細タイプ

サイズ

(mm)

色

TGKコード

メーカー品番

締付範囲

内容量

最小発注数量
フックタイプ(安全機構付き)
本体;140
緑
0007237501
GG4620SG
35mm
1袋(1個)
1個
フックタイプ(安全機構付き)
本体;140
緑
0007237502
GG4620SG10
35mm
1袋(10個)
1パック

10個入り

クリップタイプ(安全機構付き)
本体;135
黄
0007237503
GG1939HY
34mm
1袋(1個)
1個
クリップタイプ(安全機構付き)
本体;135
黄
0007237504
GG1939HY10
34mm
1袋(10個)
1パック

10個入り

クリップタイプ(ポールソケット付)
本体;110
橙
0007237505
GG7800BO
34mm
1袋(1個)
1個
クリップタイプ(ポールソケット付)
本体;110
橙
0007237506
GG7800BO10
34mm
1袋(10個)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,323円
( 1,455円 )
6日目
9,760円
( 10,736円 )
6日目
1,923円
( 2,115円 )
6日目
12,801円
( 14,081円 )
6日目
1,923円
( 2,115円 )
6日目
12,801円
( 14,081円 )
6日目

詳細情報

基本情報

労働災害から身を守り、作業効率を上げる安全手袋用ストラップ。
【特長】
・手袋やゴーグル等ズボンのベルト通しや安全帯に挟むように引っ掛けてぶら下げる便利なストラップです。
・クリップ部は挟んだものが簡単に外れないよう、二つの歯を噛み合わせる形状です。
・厚手の作業用手袋、バンド付き保護メガネや工具を入れた小物袋等を腰周りにぶら下げることが可能。
・クリップは二つの歯を噛み合わせる形状のため、一時的に厚手の作業服にも直接挟める。
・最大厚5×幅55mmまでのズボンや安全帯のベルトに挟むように取り付けるスライドフック付き。
・他方のクリップ部は最大開口幅10mm。
・ぶら下げた物が引っ掛かったり、機械等に強い力で挟み込まれても強く引っ張ることで安全機構が外れる。
・フックとクリップは橙色アセタール樹脂製、安全機構は黒色ポリウレタン製、連結部の引っ張り強度89N。
【用途】
・作業効率化に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グローブキャッチャー 緑/黄/橙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローブキャッチャー 緑/黄/橙
ダブルクリップ 極大 10個入
ダブルクリップ(パック入) 中 5個入
Vクリップ 極大 プラケース入
ゼムクリップ 小 100本 袋入
スーパーゼム 大 プラケース入
メーカー東京硝子器械クラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格1,323円-907円486円473円410円473円
通常出荷日6日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト