17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

入口ナット GV100-6P10 10個 0169-80-01-15

入口ナット GV100-6P10 10個【10個入り】

通常単価(税別)
4,451
税込単価
4,896
通常出荷日:7日目

【特長】・交換用入口ナット

  • 商品タイプ
    その他
  • TGKコード
    0169800115
  • 型式
    GV100-6P10
  • 内容量
    1個

型番:

0169-80-01-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

0169-80-01-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
TGKコード
0169800115
型式
GV100-6P10
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0169-80-01-15

内容量

最小発注数量
1個
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,451
( 4,896 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換用入口ナット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

入口ナット GV100-6P10 10個の型番0169-80-01-15のページです。 型番0169-80-01-15に関する仕様情報を記載しております。
入口ナット GV100-6P10 10個のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
入口ナット GV100-6P10 10個
シールナット
両端1/4"Fナット付キャピラリーチューブ
Φ6mmセンサー用フィッティングコーンEA770TB-42
ドライヤフィルター DF-100(フロンガス回収)
小型酸素モニター AC100V仕様
メーカーガステックA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)エスコA-Gas Japan(旧FUSO)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格4,4511,017 -2,175 -4,4953,33492,433
通常出荷日7日目6日目6日目22日目6日目8日目
商品タイプその他その他その他その他その他ガス検知器
TGKコード0169800115-----
型式GV100-6P10 -----
内容量1個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました