ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
マグネットベース 微動付
新潟精機(SK)
球付測定子
尾崎製作所
  • <
  • >
気体採取器セット GV-110S 0169-80-01-11

気体採取器セット GV-110S

通常単価(税別)
25,131円
税込単価
27,644円
通常出荷日:4日目

【特長】・吸引回数を自動でカウントします。・見やすい表示、簡単操作でリセット可能です。

  • 商品タイプ
    ガス採集器
  • TGKコード
    0169800111
  • 型式
    GV-110S
  • 詳細タイプ
    ハンディタイプ
  • セット内容
    採取器:1台◇アクセサリー:1式(グリス1個、インレットゴム3個)、収納ケース:1個、取扱説明書:1冊
  • 質量
    約270g/セット
  • 内容量
    1セット

型番:

0169-80-01-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0169-80-01-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス採集器
TGKコード
0169800111
型式
GV-110S
詳細タイプ
ハンディタイプ
セット内容
採取器:1台◇アクセサリー:1式(グリス1個、インレットゴム3個)、収納ケース:1個、取扱説明書:1冊
質量
約270g/セット
内容量
1セット
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0169-80-01-11

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,131円
( 27,644円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸引回数を自動でカウントします。
・見やすい表示、簡単操作でリセット可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

気体採取器セット GV-110Sの型番0169-80-01-11のページです。 型番0169-80-01-11に関する仕様情報を記載しております。
気体採取器セット GV-110Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気体採取器セット GV-110S
気体採取器セット
気体採取器セット検知管
“北川式ガス採取器”検知管
酸素モニター JKO-25S3
緊急防災セット
メーカーガステックガステックガステック光明理化学工業ジコーA-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格25,131円24,494円3,525円3,121円91,239円27,695円
通常出荷日4日目1日目6日目1日目11日目6日目
商品タイプガス採集器ガス採集器ガス採集器ガス採集器ガス検知器その他
TGKコード0169800111-----
型式GV-110S -----
詳細タイプハンディタイプ -----
セット内容採取器:1台◇アクセサリー:1式(グリス1個、インレットゴム3個)、収納ケース:1個、取扱説明書:1冊-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました