17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GV-100専用延長採取管 30m 0169-80-01-06

GV-100専用延長採取管 30m

通常単価(税別)
32,582円
税込単価
35,840円
通常出荷日:10日目

【特長】・水平方向および垂直方向の測定に適しています。・グラスファイバー製のポールを採用し、携帯時には...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • TGKコード
    0169800106
  • 型式
    351A-30
  • 仕様
    30m延長
  • 内容量
    1本

型番:

0169-80-01-06
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0169-80-01-06の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
TGKコード
0169800106
型式
351A-30
仕様
30m延長
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
0169-80-01-06

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,582円
( 35,840円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平方向および垂直方向の測定に適しています。
・グラスファイバー製のポールを採用し、携帯時にはコンパクトに62.4cm、延長すると最長2.84mになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GV-100専用延長採取管 30mの型番0169-80-01-06のページです。 型番0169-80-01-06に関する仕様情報を記載しております。
GV-100専用延長採取管 30mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GV-100専用延長採取管 30m
気体採取器セット検知管
“北川式ガス採取器”検知管
GOA-40D-5用延長コード20m
気体採取器セット
ドライヤフィルター DF-100(フロンガス回収)
メーカーガステックガステック光明理化学工業ガステックガステックA-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格32,582円3,525円3,121円13,175円24,494円3,334円
通常出荷日10日目6日目1日目19日目1日目6日目
商品タイプその他ガス採集器ガス採集器-ガス採集器その他
TGKコード0169800106-----
型式351A-30-----
仕様30m延長--GOA-40D-5専用--
内容量1本-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました