17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GV-100専用延長採取棒 0169-80-01-05

GV-100専用延長採取棒

通常単価(税別)
64,175円
税込単価
70,593円
通常出荷日:6日目

【特長】・水平方向および垂直方向の測定に適しています。・グラスファイバー製のポールを採用し、携帯時には...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • TGKコード
    0169800105
  • 型式
    350BP-2
  • 質量 (g/箱)
    590
  • 内容量
    1本

型番:

0169-80-01-05
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0169-80-01-05の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
TGKコード
0169800105
型式
350BP-2
質量(g/箱)
590
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0169-80-01-05

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,175円
( 70,593円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平方向および垂直方向の測定に適しています。
・グラスファイバー製のポールを採用し、携帯時にはコンパクトに62.4cm、延長すると最長2.84mになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GV-100専用延長採取棒の型番0169-80-01-05のページです。 型番0169-80-01-05に関する仕様情報を記載しております。
GV-100専用延長採取棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GV-100専用延長採取棒
気体採取器セット
気体採取器セット検知管
“北川式ガス採取器”検知管
ドライヤフィルター DF-100(フロンガス回収)
小型酸素モニター AC100V仕様
メーカーガステックガステックガステック光明理化学工業A-Gas Japan(旧FUSO)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格64,175円24,494円3,525円3,121円3,334円92,433円
通常出荷日6日目1日目6日目1日目6日目8日目
商品タイプその他ガス採集器ガス採集器ガス採集器その他ガス検知器
TGKコード0169800105-----
型式350BP-2-----
質量(g/箱)590-70---
内容量1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました