17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

検知管式気体採取器セット GV-100LS 0169-80-01-04

検知管式気体採取器セット GV-100LS

通常単価(税別)
25,274円
税込単価
27,801円
通常出荷日:3日目

【特長】・安全・スムーズ・簡単に多種類のガスを測定できます。・採取器に検知管を付ける→引く→読むのワン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ガス採集器
  • TGKコード
    0169800104
  • 型式
    GV-100LS
  • 詳細タイプ
    ショルダータイプ
  • セット内容
    採取器:1本◇アクセサリー:1袋(グリース1個、インレットゴム3個)◇取扱説明書:1冊◇ショルダーバッグ:1個
  • 質量
    690g/セット
  • 内容量
    1セット

型番:

0169-80-01-04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0169-80-01-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス採集器
TGKコード
0169800104
型式
GV-100LS
詳細タイプ
ショルダータイプ
セット内容
採取器:1本◇アクセサリー:1袋(グリース1個、インレットゴム3個)◇取扱説明書:1冊◇ショルダーバッグ:1個
質量
690g/セット
内容量
1セット
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
0169-80-01-04

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,274円
( 27,801円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全・スムーズ・簡単に多種類のガスを測定できます。
・採取器に検知管を付ける→引く→読むのワン・ツー・スリー測定だからだれでもどこでも簡単に測定できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

検知管式気体採取器セット GV-100LSの型番0169-80-01-04のページです。 型番0169-80-01-04に関する仕様情報を記載しております。
検知管式気体採取器セット GV-100LSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検知管式気体採取器セット GV-100LS
気体採取器セット検知管
気体採取器セット
“北川式ガス採取器”検知管
赤外線式フロンガス検知器
カートリッジ交換式 ガス検知警報器
メーカーガステックガステックガステック光明理化学工業A-Gas Japan(旧FUSO)ジコー
通常価格25,274円3,525円24,494円3,121円83,325円117,648円 -
通常出荷日3日目6日目1日目1日目5日目3日目〜
商品タイプガス採集器ガス採集器ガス採集器ガス採集器ガス検知器ガス検知器
TGKコード0169800104-----
型式GV-100LS -----
詳細タイプショルダータイプ -----
セット内容採取器:1本◇アクセサリー:1袋(グリース1個、インレットゴム3個)◇取扱説明書:1冊◇ショルダーバッグ:1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました