17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

直読式ガス検知器セット GV-100S 0169-80-01-03

直読式ガス検知器セット GV-100S

通常単価(税別)
23,790円
税込単価
26,169円
通常出荷日:2日目

【特長】・軽く引けるうえ、すべりにくいラバーコーティングがしてあります。・吸引終了が見えるフィニッシュ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • TGKコード
    0169800103
  • 型式
    GV-100S
  • 詳細タイプ
    ハンディタイプ
  • セット内容
    採取器:1本◇アクセサリー:1袋(グリース1個、インレットゴム3個)◇取扱説明書:1冊◇レザーケース:1個
  • 1箱の寸法 (mm)
    85×130×276
  • 質量 (g/箱)
    約520
  • 質量
    240g/セット
  • 内容量
    1セット

型番:

0169-80-01-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

0169-80-01-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス検知器
TGKコード
0169800103
型式
GV-100S
詳細タイプ
ハンディタイプ
セット内容
採取器:1本◇アクセサリー:1袋(グリース1個、インレットゴム3個)◇取扱説明書:1冊◇レザーケース:1個
1箱の寸法(mm)
85×130×276
質量(g/箱)
約520
質量
240g/セット
内容量
1セット
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
0169-80-01-03

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,790円
( 26,169円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽く引けるうえ、すべりにくいラバーコーティングがしてあります。
・吸引終了が見えるフィニッシュインジケーターが付きました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

直読式ガス検知器セット GV-100Sの型番0169-80-01-03のページです。 型番0169-80-01-03に関する仕様情報を記載しております。
直読式ガス検知器セット GV-100Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直読式ガス検知器セット GV-100S
気体採取器セット検知管
“北川式ガス採取器”検知管
カートリッジ交換式 ガス検知警報器
赤外線式フロンガス検知器
気体採取器セット
メーカーガステックガステック光明理化学工業ジコーA-Gas Japan(旧FUSO)ガステック
通常価格23,790円3,525円3,121円117,663円 -83,325円24,494円
通常出荷日2日目6日目1日目3日目〜5日目1日目
商品タイプガス検知器ガス採集器ガス採集器ガス検知器ガス検知器ガス採集器
TGKコード0169800103-----
型式GV-100S -----
詳細タイプハンディタイプ -----
セット内容採取器:1本◇アクセサリー:1袋(グリース1個、インレットゴム3個)◇取扱説明書:1冊◇レザーケース:1個 -----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート