17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイカスト ターンバックル両フック(白)電気メッキ DT6

ダイカスト ターンバックル両フック(白)電気メッキ

通常単価(税別)
586円
税込単価
645円
通常出荷日:5日目

ワイヤー引き締めにも使用可能な両フック。【特長】・枠を回転させ両端フックに引っかけた物を引きよせる際に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 材質1
    スチール
  • メッキ詳細
    ユニクロ
  • 内容量
    1個

型番:

DT6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型式ねじの径枠長
(mm)
全長 (mm)
MIN-MAX
破断荷重
(kg)
自重
(g)
DT6W 1/478120-18019060

DT6の仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
破断荷重(kg)
190
トラスココード
808-6992
枠長(mm)
78
ネジの径
W1/4
質量(g)
60
材質1
スチール
全長(mm)
120-180
仕様
全長:120-180
メッキ詳細
ユニクロ
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 破断荷重(kg)

  • トラスココード

  • 枠長(mm)

  • ネジの径

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DT6

破断荷重

(kg)

トラスココード

枠長

(mm)

ネジの径

質量(g)

全長(mm)

仕様

内容量

最小発注数量
190
808-6992
78
W1/4
60
120-180
全長:120-180
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
586円
( 645円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ワイヤー引き締めにも使用可能な両フック。
【特長】
・枠を回転させ両端フックに引っかけた物を引きよせる際に使用。
・長さの微調整などにも使用可能。
・メッキ品。
【用途】
・ワイヤーの引き締め、長さの微調整などに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイカスト ターンバックル両フック(白)電気メッキの型番DT6のページです。 型番DT6に関する仕様情報を記載しております。
ダイカスト ターンバックル両フック(白)電気メッキのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qメッキ品ですか?
A
はい、そうです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイカスト ターンバックル両フック(白)電気メッキ
枠式ターンバックル 両フック(白)電気メッキ
ワイヤークリップ(白)電気メッキ
ラッチロック式フック
Jフック J1ton
アイフック(ラッチなし)
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格586円1,009円 -76円 -21,908円2,990円662円 -
通常出荷日5日目1日目〜1日目〜1日目4日目1日目〜
商品タイプフックフックアイボルトフックフックフック
材質1スチールスチールスチール特殊合金鋼SCM435スチール
メッキ詳細ユニクロユニクロユニクロクロメイトクロメイトクロメイト
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました