17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GCT-500 ゴールドキャリー(プレス運搬車) GCT-502
  • GCT-502
  • GCT-503

GCT-500 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

通常単価(税別)
50,977円
税込単価
56,075円
通常出荷日:10日目

【特長】・重量荷重対応タイプで最大600kgまで乗せることが出来ます。・耐久性・省音性も抜群です。

  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 本体/オプション
    本体
  • 積載荷重 (kg)
    600
  • 積載面サイズ (mm)
    1225×775
  • 積載面高 (mm)
    310
  • 押手高 (mm)
    860
  • 車輪径 (mm)
    200
  • 内容量
    1台

型番:

GCT-502
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GCT-502の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
樹脂製
本体/オプション
本体
詳細タイプ
固定ハンドル
積載荷重(kg)
600
積載面サイズ(mm)
1225×775
積載面高(mm)
310
押手高(mm)
860
車輪径(mm)
200
質量(g)
43000
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
GCT-502GCT-502

詳細タイプ

質量

(g)

内容量

最小発注数量
固定ハンドル
43000
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,977円
( 56,075円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】・重量荷重対応タイプで最大600kgまで乗せることが出来ます。・耐久性・省音性も抜群です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GCT-500 ゴールドキャリー(プレス運搬車)の型番GCT-502のページです。 型番GCT-502に関する仕様情報を記載しております。
GCT-500 ゴールドキャリー(プレス運搬車)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GCT-500 ゴールドキャリー(プレス運搬車)
GCT-400 ゴールドキャリー(プレス運搬車)
プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg
プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ)
プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ)
プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ) ストッパー付タイプ
メーカー東正車輛東正車輛石川製作所トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格50,977円26,120円9,101円 -16,027円 -9,434円 -21,893円 -
通常出荷日10日目10日目1日目〜1日目1日目〜8日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製スチール製スチール製スチール製スチール製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
積載荷重(kg)600400----
積載面サイズ(mm)1225×775900×600----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました