ツール用品技術窓口

工事用充電ラジオワイヤレススピーカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,593
税込単価
24,852

【特長】・こだわりの高音質です。・FM/AMラジオとスマートフォンなどで音楽再...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    775-7395
  • 消費電力(W)
    待機時:0.04(100V)、動作時:最大約7(100V)
  • 電圧(V)
    ・<別売>当社プロ用電池パック18・14.4・<付属>ACアダプタ(入力100、50/60Hz、出力12、1.5A)
  • 質量(g)
    4000
  • RoHs対応
    対応
  • モード
    FM/AM/Bluetooth/AUX-IN
  • アンプ
    18v:合計9.0w(4.5w+4.5w)
  • 付属品
    急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18v、電池パック14.4v、ACアダプタ
  • 規格
    IP64試験合格
  • 内容量
    1個

型番:

EZ37A2
解除
    数量:

    EZ37A2の仕様・寸法情報

    トラスココード
    775-7395
    消費電力(W)
    待機時:0.04(100V)、動作時:最大約7(100V)
    電圧(V)
    ・<別売>当社プロ用電池パック18・14.4・<付属>ACアダプタ(入力100、50/60Hz、出力12、1.5A)
    質量(g)
    4000
    RoHs対応
    対応
    モード
    FM/AM/Bluetooth/AUX-IN
    アンプ
    18v:合計9.0w(4.5w+4.5w)
    付属品
    急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18v、電池パック14.4v、ACアダプタ
    規格
    IP64試験合格
    内容量
    1個

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EZ37A2

    内容量

    最小発注数量
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,593
    ( 24,852 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・こだわりの高音質です。
    ・FM/AMラジオとスマートフォンなどで音楽再生が可能です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    工事用充電ラジオワイヤレススピーカーの型番EZ37A2のページです。 型番EZ37A2に関する仕様情報を記載しております。
    工事用充電ラジオワイヤレススピーカーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工事用充電ラジオワイヤレススピーカー
    14.4V電池パック4.0Ah
    プラスチックケース EZ9644
    ナショナル グラインダー100カーボンブラシ
    ケース
    プラスチックケース EZ9648
    メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
    通常価格22,59321,3204,4008403,1343,300
    通常出荷日1日目4日目6日目6日目6日目6日目
    トラスココード775-7395217-8346733-8741144-5235733-8759733-8775
    消費電力(W)待機時:0.04(100V)、動作時:最大約7(100V)-----
    電圧(V)・<別売>当社プロ用電池パック18・14.4・<付属>ACアダプタ(入力100、50/60Hz、出力12、1.5A)14.4----
    質量(g)40005801198000211980001860000
    RoHs対応対応-対応-対応対応

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト