17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ディスクグラインダー100クランプナット EZ9X230

ディスクグラインダー100クランプナット

通常単価(税別)
1,231円
税込単価
1,354円
通常出荷日:6日目

【特長】・ディスクグラインダー100クランプナットです。

  • トラスココード
    733-9089
  • 質量(g)
    20000
  • RoHs対応
    対応
  • 内容量
    1個

型番:

EZ9X230
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EZ9X230の仕様・寸法情報

トラスココード
733-9089
質量(g)
20000
RoHs対応
対応
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ9X230

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,231円
( 1,354円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスクグラインダー100クランプナットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスクグラインダー100クランプナットの型番EZ9X230のページです。 型番EZ9X230に関する仕様情報を記載しております。
ディスクグラインダー100クランプナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクグラインダー100クランプナット
ディスクグラインダー100ディスクフランジ
ディスクグラインダー100トイシ切断用
ディスクグラインダー100トイシカバー研削用
ディスクグラインダー100トイシ研削用
ジグソー用吸塵機アダプター
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格1,231円1,231円2,269円6,383円1,252円1,558円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
トラスココード733-9089733-9071733-9046733-9054733-9038733-8996
質量(g)2000016000440001260007200066000
RoHs対応対応対応対応対応対応対応
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました