17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

Fine エコモーター

Fine エコモーター
通常単価(税別)
75,417円
税込単価
82,959円
通常出荷日:3日目

【特長】・モーター、コントロールユニットの最適化により消費電力を約10%低減を実現。(従来品比較)・プ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

回転数

(rpm)

定格トルク

(N・m)

TGKコード

付属品

メーカー型式

内容量

最小発注数量
5~300
0.9
0000630301
クランプホルダ 安全カバー 本体取付けアーム チャックハンドル
FEM 300
1台
1個
10~600
0.5
0000630302
クランプホルダ、安全カバー、本体取付けアーム、チャックハンドル
FEM600
1台
1個
20~1200
0.3
0000630303
クランプホルダ 安全カバー 本体取付けアーム チャックハンドル
FEM 1200
1台
1個
60~3000
0.1
0000630304
クランプホルダ 安全カバー 本体取付けアーム チャックハンドル
FEM 3000
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,417円
( 82,959円 )
3日目
75,417円
( 82,959円 )
3日目
75,417円
( 82,959円 )
3日目
75,417円
( 82,959円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーター、コントロールユニットの最適化により消費電力を約10%低減を実現。(従来品比較)
・プロペラ型撹拌翼で4Lの水を500rpmにて撹拌した際のデータ(従来品の消費電力10.0W→エコモーター9.1W)
・小型モーター、コントローラーの最適化を行い、必要な性能を確保しつつコンパクトなパッケージングを可能にしました。
・モーターコントロールユニットのきめ細かいフィールドバック制御により、常に変化する負荷にも一定回転数を保ったまま回転し続けます。
・強力(35W)かつ小型なモーターの採用により、パワフルな撹拌を実現します。
・緩衝材には段ボールのみを使用しています。段ボールはビニール製緩衝材に比べて、リサイクルが簡単で、地球環境に優しい緩衝材です。
・安全カバー付きですので毛髪などの巻込みを防止します。
・ほかの装置に悪影響を及ぼすノイズを出しません。
・安全を守るため、モーターの過負荷保護に電流制限回路とサーマルプロテクターの二重の保護装置を設けてあります。
・スパークが発生しないDCブラシレスモーターを採用しています。
・ドリルチャックの採用で、シャフトを確実に締付けます。シャフトはφ8mmまで対応。
・前後スライダーにより位置決めが容易です。
・表示部は視認性の良いLCDを採用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fine エコモーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fine エコモーター
Fine ホットスターラー F-202H
Fineホットプレートスターラー F-17HSD
Fineデジタル表示付多連式スターラーF-624ND
スターラー SRS016AA 60Hz
ホットマグネチックスターラー
メーカー新東科学東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アドバンテック東洋ケニス
通常価格75,417円156,168円123,671円136,681円20,900円45,080円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目
商品タイプ撹拌機ホットスターラーホットスターラースターラースターラーホットスターラー
電源(V)AC100(50/60Hz)100100100100AC100(50/60Hz)
重量(kg)2.3kg-----
モータDCブラシレスモーター 35W-----
寸法(mm)W121×D146×H176-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト