17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ジグソー用平行定規

通常単価(税別)
1,963円
税込単価
2,159円
通常出荷日:6日目

【特長】・ジグソー用平行定規です。

  • トラスココード
    733-9003
  • 質量(g)
    140000
  • RoHs対応
    対応
  • 内容量
    1個

型番:

EZ9X011
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EZ9X011の仕様・寸法情報

トラスココード
733-9003
質量(g)
140000
RoHs対応
対応
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ9X011

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,963円
( 2,159円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジグソー用平行定規です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソー用平行定規の型番EZ9X011のページです。 型番EZ9X011に関する仕様情報を記載しております。
ジグソー用平行定規のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソー用平行定規
ジグソー用吸塵機アダプター
ハンマードリル用ドリルチャック
ハンマードリル用ハンマーチャック
ディスクグラインダー100トイシ切断用
ディスクグラインダー100トイシ研削用
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格1,963円1,558円6,689円17,201円2,269円1,252円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
トラスココード733-9003733-8996733-8881733-8899733-9046733-9038
質量(g)140000660003930004210004400072000
RoHs対応対応対応対応対応対応対応
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました