17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

集塵カップ EZ9X004

集塵カップ

通常単価(税別)
2,690円
税込単価
2,959円
通常出荷日:6日目

【特長】・集塵カップです。

  • 全長 (mm)
    175
  • 前端径 (mm)
    φ80
  • トラスココード
    733-8988
  • 質量(g)
    95000
  • RoHs対応
    対応
  • 内容量
    1個

型番:

EZ9X004
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EZ9X004の仕様・寸法情報

全長(mm)
175
前端径(mm)
φ80
トラスココード
733-8988
質量(g)
95000
RoHs対応
対応
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ9X004

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,690円
( 2,959円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・集塵カップです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

集塵カップの型番EZ9X004のページです。 型番EZ9X004に関する仕様情報を記載しております。
集塵カップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
天井吊り込み時のアンカー施工
5
満足度:5.0
自分に一切粉塵がからなくて最高です。長年使ってますが(4年位)は使ってますが、耐久性も抜群です。価格も安く、使ってみると...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集塵カップ
ハンマードリル用ドリルチャック
ハンマードリル用ハンマーチャック
はつりアタッチメント SDSプラス型シャンク
パナソニック 先端工具 93mm
パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格2,690円6,689円17,201円12,659円4,469円2,258円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目1日目
全長(mm)1751261261259355
前端径(mm)φ80φ1.5-φ13φ2.5-φ13φ67φ1.5-φ10-
トラスココード733-8988733-8881733-8899733-8902450-8696450-8947
質量(g)9500039300042100029100028000038000
RoHs対応対応対応対応対応対応対応
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました