17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

はつりアタッチメント SDSプラス型シャンク

通常単価(税別)
12,659円
税込単価
13,925円
通常出荷日:6日目

【特長】・はつりアタッチメントです

  • 全長 (mm)
    125
  • 前端径 (mm)
    φ67
  • トラスココード
    733-8902
  • 質量(g)
    291000
  • RoHs対応
    対応
  • 内容量
    1個

型番:

EZ9HX402
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EZ9HX402の仕様・寸法情報

全長(mm)
125
前端径(mm)
φ67
トラスココード
733-8902
質量(g)
291000
RoHs対応
対応
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ9HX402

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,659円
( 13,925円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はつりアタッチメントです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はつりアタッチメント SDSプラス型シャンクの型番EZ9HX402のページです。 型番EZ9HX402に関する仕様情報を記載しております。
はつりアタッチメント SDSプラス型シャンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はつりアタッチメント SDSプラス型シャンク
集塵カップ
ハンマードリル用ハンマーチャック
ハンマードリル用ドリルチャック
パナソニック 先端工具 93mm
ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格12,659円2,690円17,201円6,689円4,469円2,564円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目2日目
全長(mm)1251751261269360
前端径(mm)φ67φ80φ2.5-φ13φ1.5-φ13φ1.5-φ10-
トラスココード733-8902733-8988733-8899733-8881450-8696818-2658
質量(g)29100095000421000393000280000-
RoHs対応対応対応対応対応対応対応

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました