17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 種類

  • 刃厚(mm)

  • 刃数

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

種類

刃厚(mm)

刃数

JANコード

質量(g)

付属品

適合機種

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
475-5553
金工刃
1.2
30
4902704066206
1600.0
ケース、パッラリー、充電器
EZ9PM13E、EZ9PM13F、EZ9PW13C、EZ9PW13D、EZ9P313B、EZ9PP13C
1個
-
1個
475-5561
薄板金工刃
1.4
50
4902704066213
1700.0
-
-
1個
-
1個
475-5570
プラスチック専用刃
1.2
52
4549077130679
1300.0
-
-
1個
-
1個
475-5588
サイディング刃
1.3
36
4549077130600
1300.0
-
-
1個
-
1個
475-5596
木工刃
1.2
24
4549077130617
1300.0
-
-
1個
-
1個
475-5600
薄板木工刃
1.2
48
4549077130624
1300.0
-
-
1個
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,347
( 10,282 )
1日目
9,954
( 10,949 )
1日目
7,255
( 7,981 )
1日目
8,341
( 9,175 )
1日目
6,638
( 7,302 )
1日目
7,805
( 8,586 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EZ45A2(パワカッター)純正金工用替刃
【用途】
・電線管・水道管・ハンガーレール・軽天材・リップ溝形鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーカッター用替刃のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機器カット
5
満足度:5.0
可もなく不可もなく普通に切れます。 やはり即日発送は魅力です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーカッター用替刃
充電パワーカッター 18V 5.0Ah
EZ3580用山落し
防じんカッター(鉄工用)専用替刃
防じんカッター専用替刃(鉄工用)
電子造作用精密マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonic新ダイワ工業育良精機製作所マキタ
通常価格6,638-75,2649456,5289,63939,917
通常出荷日1日目4日目1日目在庫品1日目1日目3日目
商品タイプ関連品充電式丸ノコ関連品関連品関連品丸ノコ
外径(mm)135-----
穴径(mm)20-----
RoHs対応対応対応対応---
内容量1個1個1個---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト