17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

通常単価(税別)
20,74325,210
税込単価
22,81727,731
通常出荷日:1日目

【特長】・高速(1.5N・m 600回転/分)と低速(4.4N・m 200回転/分)の切り替えが可能。...

詳細を確認
  • サッシ取付用のネジ締めには使用できません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番EZ7410EZ7411
仕様高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/LEDライト/35分充電高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/LEDライト/35分充電
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)
最大締付トルク(弾性体締付トルク)高速:1.5N・m、低速:4.4N・m高速:1.5N・m、低速:4.4N・m
回転数高速:600回転/分、低速:200回転/分(2段変速)高速:600回転/分、低速:200回転/分(2段変速)
クラッチ作動トルク21段切替(約0.3~2.9N・mまで約0.13N・mきざみ)21段切替(約0.3~2.9N・mまで約0.13N・mきざみ)
カウント方式-カウントアップ・カウントダウン(プリセット機能付)
最大カウント数-99
2度締めカウント時間-0~3秒(0.1秒きざみ)
本体寸法/質量*全長217×全高134×全幅46mm(折り曲げ時)/480g全長217×全高148×全幅46mm(折り曲げ時)/490g
能力(目安・フル充電で)ネジ締め木ネジ・ラワン(φ3.1×13mm)約600本
木ネジ・ラワン(φ3.5×20mm)約125本
小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本
小ネジ・鉄(M5×8mm)約1,000本
木ネジ・ラワン(φ3.1×13mm)約600本
木ネジ・ラワン(φ3.5×20mm)約125本
小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本
小ネジ・鉄(M5×8mm)約1,000本
穴あけ金工・SPC(φ2×1mm)約85穴
金工・アルミ(φ2×2.5mm)約125穴
金工・SPC(φ2×1mm)約85穴
金工・アルミ(φ2×2.5mm)約125穴

付属品・別売品

品名LA2SLA1JX
プラスチックケース
ソフトケース
急速充電器
電池パック 1.5Ah●●
2個付
クラッチ固定カバー
ドライバービット#2(+)75mm
専用φ6.5mmチャック

●:標準付属  ○:別売でのご用意

規格表

目盛トルククラッチ動作
Highモード(高速)Lowモード(低速)
1~10約0.3N・m~約1.5N・m有効(オートストップ機能が働きます)
11~21約1.6N・m~約2.9N・m無効(オートストップ機能は働きません)有効(オートストップ機能が働きます)

 

外形図

充電スティックドリルドライバー 3.6V 外形図1
EZ7410
充電スティックドリルドライバー 3.6V 外形図2
EZ7411

選定サポート情報

充電スティックドリルドライバー 3.6V 選定サポート

(注)サッシ取付用のネジ締めには使用できません。

型番リスト

表示件数

重量

(g)

販売セット内容

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

容量(Ah)

内容量

最小発注数量
480
本体のみ
-
760-3525
4549077349170
410
-
1個
1個
480
本体のみ
-
グレー
760-3533
4549077349187
410
-
1個
1個
480
本体のみ
-
760-3541
4549077349194
410
-
1個
1個
490
本体のみ
ネジ締め本数カウント機能
グレー
760-3568
4549077349217
420
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,743
( 22,817 )
1日目
20,743
( 22,817 )
1日目
20,743
( 22,817 )
1日目
25,210
( 27,731 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速(1.5N・m 600回転/分)と低速(4.4N・m 200回転/分)の切り替えが可能。
・クラッチ作動トルクは21段切替(約0.3~2.9N・mまで約0.13N・mきざみ)。
・軽量・コンパクト化で取り回しが楽。
・滑りにくいラバー付きグリップ。
・LEDライト(ON・OFFスイッチ付)付き。
・EZ7411は、ネジ締め本数カウント機能搭載。

ご注意

  • サッシ取付用のネジ締めには使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
制御盤 配線時のドライバー
4
満足度:4.0
従来より使用しておりましたが、劣化が生じておりましたので買い替えました。定番で使いやすいです。一つだけ言わせてもらえば、...もっと読む
1人が参考にしています。
ネジ締め作業に
4
満足度:4.0
ネジ締め作業に使用しました。 グリップ性もあり、ネジ締め時の安定性も高いです。 価格も妥当かと思います。
0人が参考にしています。
電工に
4
満足度:4.0
制御盤製作等で、ネジ締めが多い作業で威力を発揮する。 ドライバーには戻れない。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411
充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ
充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah グレー
充電ドリルドライバー(18V)本体のみ
充電ドリルドライバー(7.2V)本体のみ
充電自動変速ドリルドライバー(14.4V 4.2Ah)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格20,743-12,14088,54738,72320,64838,908
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
電圧(V)3.62.418--14.4
最大トルク(N・m)4.4N・m-----
充電式
無負荷回転数高速(min-1)600400160~1650160~16500~900160~1400
無負荷回転数低速(min-1)20020050~43050~4300~30060~400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング