17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

膜液交換カートリッジ TXC51 0075-80-75-13

膜液交換カートリッジ TXC51

通常単価(税別)
2,588円
税込単価
2,847円
通常出荷日:8日目

【特長】・溶存酸素計の部品です。

  • 商品タイプ
    関連品
  • TGKコード
    0075807513
  • 摘要
    膜液交換カートリッジ
  • メーカー型式
    TXC51
  • 内容量
    1本

型番:

0075-80-75-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0075-80-75-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
TGKコード
0075807513
摘要
膜液交換カートリッジ
メーカー型式
TXC51
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
0075-80-75-13

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,588円
( 2,847円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶存酸素計の部品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

膜液交換カートリッジ TXC51の型番0075-80-75-13のページです。 型番0075-80-75-13に関する仕様情報を記載しております。
膜液交換カートリッジ TXC51のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
膜液交換カートリッジ TXC51
結露検知材EA722ZY-51
イチネン製作所 OXY-1用交換センサー SOX-OXY
標準液 アルカリ校正用 pH10.01、pH7.01(3組入)
標準液 酸校正用 pH4.01、pH7.01(3組入)
マルチ環境計測器(風速・温度・湿度) 本体(差圧センサー付)
メーカー飯島電子工業エスコアズワンシンワ測定シンワ測定テストー
通常価格2,588円6,127円19,455円3,458円2,843円82,344円
通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品風速計
TGKコード0075807513-----
摘要膜液交換カートリッジ-----
メーカー型式TXC51-----
内容量1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました