17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワグニット WA-TX 0075-80-75-12

ワグニット WA-TX

通常単価(税別)
20,431円
税込単価
22,474円
通常出荷日:6日目

【特長】・溶存酸素計の部品です

  • TGKコード
    0075807512
  • 摘要
    ワグニット(ID-150用交換センサー)
  • メーカー型式
    WA-TX
  • 内容量
    1本

型番:

0075-80-75-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0075-80-75-12の仕様・寸法情報

TGKコード
0075807512
摘要
ワグニット(ID-150用交換センサー)
メーカー型式
WA-TX
内容量
1本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0075-80-75-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,431円
( 22,474円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶存酸素計の部品です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワグニット WA-TXの型番0075-80-75-12のページです。 型番0075-80-75-12に関する仕様情報を記載しております。
ワグニット WA-TXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワグニット WA-TX
陰イオン界面活性剤測定セットWA-DET
油分測定試薬セット WA-OIL-S(油分測定計付属)
濁度・色度計 WA-PT-4S(濁度・色度測定一式)
アタゴ 食塩濃度屈折計 MASTER-S28α
ポータブル残留塩素計 RC-31P-F採水測定用
メーカー飯島電子工業アズワンケニスケニス三商コクゴ
通常価格20,431円4,852円101,183円101,183円21,560円160,387円
通常出荷日6日目4日目8日目8日目4日目11日目
TGKコード0075807512-----
摘要ワグニット(ID-150用交換センサー)-----
メーカー型式WA-TX-----
内容量1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました