17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

コーナー滑車
フジワラ
鍛造環付フック安全レバー無し
コンドーテック
軽量シャックルRB
コンドーテック
  • <
  • >

ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) 専用スリーブ付

通常単価(税別)
2,730円
税込単価
3,003円
通常出荷日:1日目

【特長】・耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。・耐候性、耐薬品性を持たせたナ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 最大使用荷重 (ストレート吊り) (t)
    0.015
  • 全長 (m)
    20
  • 材質(本体・表)
    ステンレス(SUS304)
  • タイプ
    細径タイプ
  • JANコード
    4989999179118
  • トラスココード
    213-4730
  • ロープ径(mm)
    1.0、1.5(ナイロン被覆を含めた数値です)
  • 質量(g)
    90
  • 内容量
    1巻

型番:

CWC-1S20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CWC-1S20の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
最大使用荷重 (ストレート吊り)(t)
0.015
全長(m)
20
材質(本体・表)
ステンレス(SUS304)
タイプ
細径タイプ
JANコード
4989999179118
トラスココード
213-4730
ロープ径(mm)
1.0、1.5(ナイロン被覆を含めた数値です)
質量(g)
90
内容量
1巻
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CWC-1S20

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1巻
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,730円
( 3,003円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
・耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
・ナイロン被覆を含めたロープ径、適合スリーブは1本につき4個付いております。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) 専用スリーブ付の型番CWC-1S20のページです。 型番CWC-1S20に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) 専用スリーブ付のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ワイヤー交換
5
満足度:5.0
スライド扉のワイヤーが切れてしまったので交換するのに使用しました。ナイロン被覆しているので、怪我防止になります
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) 専用スリーブ付
ステンレスワイヤロープ ナイロン被覆 外径:1.5~2.5mm
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ
玉掛ワイヤーロープスリング(4本吊り・カラー被覆付) 青透明
TRUSCO 玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ)
玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TWEL
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,730円3,757円 -3,689円 -45,940円25,402円 -34,255円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプその他その他ロープスリングロープスリングロープスリングロープスリング
最大使用荷重 (ストレート吊り)(t)0.015-----
全長(m)20--2--
材質(本体・表)ステンレス(SUS304)-PVC---
タイプ細径タイプ---EE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました