17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニードルノーズプライヤー 0528-57-49-17

ニードルノーズプライヤー

通常単価(税別)
3,171円
税込単価
3,488円
通常出荷日:7日目

【特長】・くわえ部分がフラットなので、パーツの細かい物や傷つけたくない物を扱う場合に便利です。・カッタ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125
  • 商品コード
    0528574917
  • 全長 (mm)
    125
  • 重量 (g)
    55
  • 品番
    No.16

型番:

0528-57-49-17
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0528-57-49-17の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
商品コード
0528574917
全長(mm)
125
重量(g)
55
品番
No.16
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0528-57-49-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,171円
( 3,488円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・くわえ部分がフラットなので、パーツの細かい物や傷つけたくない物を扱う場合に便利です。
・カッター機能はありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニードルノーズプライヤーの型番0528-57-49-17のページです。 型番0528-57-49-17に関する仕様情報を記載しております。
ニードルノーズプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニードルノーズプライヤー
ニードルノーズプライヤー(バネ付)
ESD精密ニードルノーズプライヤー
ESD精密先曲りニードルノーズプライヤー
ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり)
ニードルノーズプライヤー プラスチック製バネ付
メーカー東京硝子器械スリーピークス技研WIHAWIHAクニペックスウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格3,171円2,765円7,535円8,088円5,604円 -2,333円 -
通常出荷日7日目4日目4日目4日目4日目4日目
呼び寸法125130120120160150
商品コード0528574917-----
全長(mm)125-----
重量(g)55-----
品番No.16-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました