17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロラジオペンチSP型 0528-57-49-15

マイクロラジオペンチSP型

通常単価(税別)
3,647円
税込単価
4,012円
通常出荷日:7日目

【特長】・先細、先長なので、従来のラジオペンチでは、難作業と思われた狭い所の作業に便利です(線材の切断...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • 商品コード
    0528574915
  • 全長 (mm)
    150
  • 品番
    No.15
  • 仕様
    半銅線切断能力:1.2φmm

型番:

0528-57-49-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0528-57-49-15の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
商品コード
0528574915
全長(mm)
150
品番
No.15
仕様
半銅線切断能力:1.2φmm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0528-57-49-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,647円
( 4,012円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先細、先長なので、従来のラジオペンチでは、難作業と思われた狭い所の作業に便利です(線材の切断、割込み、皮むき機能付き)。
・車にあると便利です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロラジオペンチSP型の型番0528-57-49-15のページです。 型番0528-57-49-15に関する仕様情報を記載しております。
マイクロラジオペンチSP型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロラジオペンチSP型
マイクロラジオペンチ(ベントタイプ)
マイクロラジオペンチ 150mm
マイクロラジオペンチ(ツーコンポーネンツハンドル)
マイクロラジオペンチ 弱電用対応
ロングステンレスラジオペンチ
メーカー東京硝子器械KEIBAPROZONEKEIBAKEIBAスリーピークス技研
通常価格3,647円3,037円2,543円3,335円2,663円3,662円
通常出荷日7日目在庫品1日目5日目1日目在庫品1日目1日目
呼び寸法150150150175150175
商品コード0528574915-----
全長(mm)150-----
品番No.15-----
仕様半銅線切断能力:1.2φmm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました