17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フラッシュベンダー 0528-57-49-09

フラッシュベンダー

通常単価(税別)
4,009円
税込単価
4,410円
通常出荷日:7日目

【特長】・線材の折曲げ加工、趣味などに適します。

  • 呼び寸法
    150
  • 商品コード
    0528574909
  • 全長 (mm)
    140
  • 銅線切断能力 (mm)
    1.2
  • 品番
    NO.19

型番:

0528-57-49-09
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0528-57-49-09の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
商品コード
0528574909
全長(mm)
140
銅線切断能力(mm)
1.2
品番
NO.19
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0528-57-49-09
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,009円
( 4,410円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・線材の折曲げ加工、趣味などに適します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラッシュベンダーの型番0528-57-49-09のページです。 型番0528-57-49-09に関する仕様情報を記載しております。
フラッシュベンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラッシュベンダー
先曲リードペンチ
先細リードペンチ
リードペンチ PL-05・PL-06
平口リードペンチ
ピンセットカッター
メーカー東京硝子器械スリーピークス技研スリーピークス技研エンジニアKEIBAKEIBA
通常価格4,009円2,410円2,397円2,307円2,917円3,082円
通常出荷日7日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
呼び寸法150150150150125150
商品コード0528574909-----
全長(mm)140-----
銅線切断能力(mm)1.2-----
品番NO.19-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リードペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました