17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密ドライバーセット 3600 0528-54-54-01

精密ドライバーセット 3600

通常単価(税別)
2,863円
税込単価
3,149円
通常出荷日:7日目

作業効率を向上させるフィット&ソフトグリップの精密ドライバーセット。【特長】・耐久性と使いやすさに機能...

詳細を確認
  • 単品/セット
    セット
  • 商品コード
    0528545401
  • セット内容
    ・プラス000ビット-プラス00ビット
    ・プラス1ビット-マイナス3mmビット
    ・プラス0ビット-マイナス1.8mmビット
    ・ハンドル(赤)
  • 品番
    3600
  • 摘要
    差替3本組(6種類)

型番:

0528-54-54-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

精密ドライバーセット 3600の仕様

型式3600
摘要差替3本組(6種類)
◇セット内容
プラス000ビット-プラス00ビット
プラス1ビット-マイナス3mmビット
プラス0ビット-マイナス1.8mmビット
ハンドル(赤)

材質
刃先:クローム・モリブデン・バナジウム鋼
ハンドル:PP・PTE
キャップ:PP
付属品
専用ケース

0528-54-54-01の仕様・寸法情報

単品/セット
セット
商品コード
0528545401
セット内容
・プラス000ビット-プラス00ビット
・プラス1ビット-マイナス3mmビット
・プラス0ビット-マイナス1.8mmビット
・ハンドル(赤)
品番
3600
摘要
差替3本組(6種類)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0528-54-54-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,863円
( 3,149円 )
7日目

詳細情報

基本情報

作業効率を向上させるフィット&ソフトグリップの精密ドライバーセット。
【特長】
・耐久性と使いやすさに機能美を実現した、力が入る大型四角断面形状。
・長時間使用しても疲れにくく、しっかり手になじむハンドル形状。
・高性能ニッケル、クロム、モリブデン、バナジウム鋼を使用し、高硬度を実現。
・プラス000ビットの超精密ネジ対応。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ドライバーセット 3600の型番0528-54-54-01のページです。 型番0528-54-54-01に関する仕様情報を記載しております。
精密ドライバーセット 3600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ドライバーセット 3600
精密ドライバーセット 8PK-2061
マイクロドライバーセット 73675
マイクロドライバーセット 344954
精密ドライバー(クッショングリップ) セット
プリシジョングリップ精密ドライバーセット
メーカー東京硝子器械東京硝子器械WERAWERAトラスコ中山ボンダス
通常価格2,863円1,226円10,453円7,177円2,410円3,290円
通常出荷日7日目7日目1日目1日目1日目在庫品1日目
単品/セットセットセットセットセットセットセット
商品コード05285454010528545405----
セット内容・プラス000ビット-プラス00ビット
・プラス1ビット-マイナス3mmビット
・プラス0ビット-マイナス1.8mmビット
・ハンドル(赤)
-----
品番36008PK-2061----
摘要差替3本組(6種類) プラス#00、0、1
マイナス1.4、1.8、2.4
----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました