ツール用品技術窓口
栄工舎
超硬ソリッドボールエンドミル CSBE
通常価格(税別):11072円~
通常出荷日:1日目 ~
サイトウ製作所(ATOM・アトム)
微小径ボールエンドミル 2枚刃
サイトウ製作所(ATOM・アトム)
通常価格(税別):5924円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユニオンツール
UDCB UDCコート 2枚刃ボール
ユニオンツール
通常価格(税別):17280円~
通常出荷日:1日目 ~
日進工具
MSBH230 高硬度用2枚刃ボールエンドミル
通常価格(税別):2935円~
通常出荷日:在庫品1日目
住友電工ハードメタル
モールドフィニッシュマスター スミダイヤバインダレス ボールエンドミル NPDB型
住友電工ハードメタル
通常価格(税別):156585円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
通常価格(税別):1830円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
通常価格(税別):940円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
通常価格(税別):480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ドリル テ-パシャンク/レギュラータイプ
通常価格(税別):2200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超硬ドリル ストレートシャンク/スタブ
通常価格(税別):990円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・超硬合金・硬脆材を切削できるボールエンドミルです・刃形状とダイヤモンドコーティングを新たに改...
詳細を確認

ラベルサンプル
ラベルに実測の外径とR精度を記載しております。
高精度加工にお役立てください。
2012年、超硬合金を加工できるダイヤモンドコートエンドミルを発売しました。超硬母材とダイヤモンド皮膜の密着性を向上させ、皮膜の微細組織を制御することで硬度・靭性を飛躍的に高めた「UDC(Ultra Diamond Coating)」を採用したこのシリーズは、長寿命で安定した超硬合金の切削加工が可能です。超硬合金加工に最適な刃形状で驚異的な「深」切り込みを可能にし、高能率・高精度な超硬合金の切削加工を実現しました。

ブラストテストによる密着性・耐摩耗性比較
F(Fine)シリーズの特長


超硬合金 平面仕上げ加工 ワーク端部コバ欠け比較 VM-40 (90 HRA) UDCBH / UDCBF R0.4 × L0.56


| 使用工具 | UDCBH | UDCBF |
|---|---|---|
| 回転速度 | 30,000 min-1 | |
| 送り速度 | 750 mm/min | 250 mm/min |
| ap | 0.02 mm | |
| ae | 0.02 mm | |
| クーラント | エアブロー | |
コバ欠けの要求精度に応じた使い分けで高効率化・低コスト化

シャンクテーパ角は目安です。
ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
シャンク部とワークの接触にご注意ください。


| 炭素鋼 S45C S55C | 合金鋼 SK/SCM SUS | プリハードン鋼 NAK HPM | 焼入れ鋼 | 鋳鉄 | アルミ合金 | グラファイト | 銅 | 樹脂 | ガラス入り樹脂 | チタン合金 | 超耐熱合金 | 超硬合金 | 硬脆材 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~55HRC | ~60HRC | ~70HRC | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ☆ | ◎ ※ |
☆◎○の順に推奨
※硬脆材:セラミックス(アルミナ、ジルコニアなど)、ガラスなど
Fシリーズはココが違う
F(Fine) とは
(1)仕上げ面の段差の発生を改善
(2)コバ欠けの抑制
(3)加工除去量の拡大

形状別紹介

UDCシリーズの使い分け

エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な
事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。超硬エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。
エンドミル再研磨時の注意
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,736円 ( 22,810円 ) | 1日目 |
22,656円 ( 24,922円 ) | 2日目 |
20,736円 ( 22,810円 ) | 4日目 |
20,736円 ( 22,810円 ) | 4日目 |
20,736円 ( 22,810円 ) | 1日目 |
20,849円 ( 22,934円 ) | 2日目 |
【特長】
・超硬合金・硬脆材を切削できるボールエンドミルです
・刃形状とダイヤモンドコーティングを新たに改良し、加工除去体積を大幅に向上しています
・ボール先端に設けた溝により、抜群の仕上げ面を実現しました
・切れ刃に特殊処理を施し、被削材のコバ欠けや段差を最大限に抑制し、中荒から仕上げ加工に幅広く適応します
【材質】
・微粒子合金(MG)


MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックハイハードボール TH3
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.4通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/レギュラータイプ
4.5通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,270円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼/高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ
4.4通常価格(税別):1,810円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.1通常価格(税別):1,270円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ
4通常価格(税別):2,700円~

ミスミ
AXTシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用 2枚刃/レギュラータイプ
0通常価格(税別):1,240円~