17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリムジムコンテナ 通気孔付き

通常単価(税別)
17,769
税込単価
19,546
通常出荷日:5日目

通気孔システムにより、ゴミを取り出す労力を大幅に軽減。【特長】・特許出願中の通気孔システムは、従来のス...

詳細を確認
  • 用途
    ゴミ箱
  • 材質
    ポリエチレン
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 容量(L)

  • 詳細タイプ

  • 寸法(mm)

  • カラー

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

容量

(L)

詳細タイプ

寸法

(mm)

カラー

JANコード

内容量

最小発注数量
ゴミ箱
87.1
本体
W560×D280×H760
ブラック
0086876186352
1個
1個
ゴミ箱
87.1
本体
W560×D280×H760
グレー
0086876186376
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,769
( 19,546 )
5日目
17,769
( 19,546 )
5日目

詳細情報

基本情報

通気孔システムにより、ゴミを取り出す労力を大幅に軽減。
【特長】
・特許出願中の通気孔システムは、従来のスリムジムに比べ、ゴミ袋を取り出す際の力を60%まで軽減します。
・ゴミ袋取り付け用の穴と切り込みにより、着脱が容易になりました。
・米国・ラバーメイド社製。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリムジムコンテナ 通気孔付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリムジムコンテナ 通気孔付き
ラウンドブルートコンテナ 208.2L
キューブトラック ブラック
ビッグホイールコンテナ 9W27
ソフトウェイストバスケット(小型・中型・大型)
スクエアブルートコンテナ 151.4L
メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイド
通常価格17,76910,34080,395 -39,8465,57914,395 -
通常出荷日5日目5日目5日目8日目10日目5日目
用途ゴミ箱ゴミ箱屋外用ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト