ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 エコペール(角型) 容量 47L・73L・99L |
|
ラバーメイド アンタッチャブルスクエアコンテナ(本体)7タイプ |
|
山崎産業 リサイクルトラッシュプッシュフタ |
|
アズワン 大容量導電ペール 50L |
|
アズワン 蓄光矢印ステッカー 824シリーズ |

| 型番 | 商品タイプ | 用途 |
|---|---|---|
| BW-12B | ゴミ箱 | ゴミ箱 |
【特長】
・キッチンのゴミ分別をすっきりさせる分別引き出しステーション
・省スペースでの使用を考慮した幅25.5cmのスリム設計
・引き出し左右の切り込みフックに差し込むだけでポリ袋をセットでき、1つの引き出しで数種類の分別をすることが出来ます
・引き出し抜け落ちストッパー機能つき
・簡単に連結分解でき、分別品目の数や置き場所にあわせて、自由に組み替え可能
・別売りキャスターも取り付け簡単
・資源ゴミ分類シール付属

吉川国工業所
分別引き出しステーションスリム3段

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーベル
JGB 現場用ゴミ箱
0通常価格(税別):1,433円~

エスコ
25L ダストボックス(本体)
0通常価格(税別):3,902円

コクヨ
リサイクルボックス 1種分別 S グレー イレ-61NM
0通常価格(税別):4,138円

新輝合成
ネオカラー分別スリムペダル 20L
0通常価格(税別):1,497円

ISEFUJI
壁掛けダストボックス
0通常価格(税別):1,232円

ジョインテックス(プラス)
持ち手付ゴミ箱丸型
0通常価格(税別):1,061円~

ジョインテックス(プラス)
持ち手付ゴミ箱角型
0通常価格(税別):731円~

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~