17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プーポット(おむつペール) PO-01 PO-01-BR
  • イエロー
  • ブラウン

プーポット(おむつペール) PO-01

通常単価(税別)
8,485
税込単価
9,334
通常出荷日:5日目

ラバーキャップできっちり密閉 プーポット。【特長】・パッキンを一体にしたラバーキャップを採用。・すき間...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    20
  • 用途
    ゴミ箱
  • カラー
    ブラウン
  • サイズ (mm)
    W305×D280×H480
  • JANコード
    4979625192666
  • 重量
    1800
  • 材質
    本体・キャップ:ポリプロピレン、トレー・取っ手:ABS樹脂、フタ・袋止め:エチレンポリプロピレンゴム
  • 内容量
    1個

型番:

PO-01-BR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

プーポットの詳細

プーポット PO-01-BR 商品イメージ

プーポット PO-01-BR 商品イメージ

プーポット PO-01-BR 使用イメージ

プーポット PO-01-BR 使用イメージ

落ち着きのあるブラウンは、介護用としてもご使用頂けます

落ち着きのあるブラウンは、介護用としてもご使用頂けます

製品仕様

  • カラー:ブラウン
  • サイズ:約(W)305×(D)280×(H)480mm
  • 材質(本体/キャップ):ポリプロピレン
  • 材質(トレー/取っ手):ABS樹脂
  • 材質(フタ/袋止め):エチレンプロピレンゴム
  • 本体重量:約1.8kg
  • ※ 消臭剤付き(消臭剤の交換目安は2~3ヶ月)

注意・禁止事項

  • ※ おむつペール、ゴミ箱以外の用途には、ご使用にならないで下さい。
  • ※ 幼児が誤って口にしないよう、ご注意下さい。万が一、飲み込んだ場合は速やかに医師に相談下さい。
  • ※ 白い袋が破れて、直接手に触れた場合は、速やかに手を洗って下さい。
  • ※ 製品写真は画面表示のため実際の色と若干異なる場合がございます。

PO-01-BRの仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
20
用途
ゴミ箱
カラー
ブラウン
サイズ(mm)
W305×D280×H480
JANコード
4979625192666
重量
1800
材質
本体・キャップ:ポリプロピレン、トレー・取っ手:ABS樹脂、フタ・袋止め:エチレンポリプロピレンゴム
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PO-01-BRPO-01-BR

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,485
( 9,334 )
5日目

詳細情報

基本情報

ラバーキャップできっちり密閉 プーポット。
【特長】
・パッキンを一体にしたラバーキャップを採用。
・すき間無く閉まり、臭い漏れを防止。
・インナーキャップ付き。
・開けた時に中が見えず、臭いもれも防止。
・2種類の専用消臭剤が内側にこもった臭いを吸収。
【用途】
・おむつや臭いが気になるごみを入れるのに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プーポット(おむつペール) PO-01の型番PO-01-BRのページです。 型番PO-01-BRに関する仕様情報を記載しております。
プーポット(おむつペール) PO-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プーポット(おむつペール) PO-01
分別引き出しステーションスリム3段
分別引き出しステーションワイド3段ボトル
ジャンボ分別ペール PRF1000
導電性角ペール
角型ペダルボックス
メーカー吉川国工業所吉川国工業所吉川国工業所カイスイマレン蝶プラ工業テラモト
通常価格8,4857,84810,455117,2198,1439,975
通常出荷日5日目5日目8日目5日目1日目1日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
容量(L)20--10004014
用途ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱屋外用ゴミ箱ゴミ箱
カラーブラウンホワイトホワイト---
サイズ(mm)W305×D280×H480(約)W170×D465×H881(約)W255×D465×H878---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト