ツール用品技術窓口

イスカル その他ミーリング/カッターX

通常単価(税別)
70,777
税込単価
77,855
通常出荷日:1日目

【特長】・8コーナー使い切り込みが少ない(2.5mm)時は、8コーナーが使用できるため、コーナーコスト...

詳細を確認
  • 刃径 D (φ)
    100
  • 全長 (L) (mm)
    50
  • 刃数 (枚)
    6
  • トラスココード
    277-0130

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番:

HOFD100-06-31.75-R07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HOFD100-06-31.75-R07の仕様・寸法情報

刃径 D(φ)
100
全長 (L)(mm)
50
刃数(枚)
6
トラスココード
277-0130
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HOFD100-06-31.75-R07
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,777
( 77,855 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・8コーナー使い切り込みが少ない(2.5mm)時は、8コーナーが使用できるため、コーナーコストが削減できます。使用可能コーナー数は切り込みによって変化します。
・強靭チップ形状 8角形チップは丸駒に近いため、チップ強度が高く安定した加工が可能です。
・多用途の加工に対応できます。平面、肩削り、溝、沈み、深溝入れ、深い肩削り、面取り、拡穴加工ができます。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イスカル その他ミーリング/カッターXの型番HOFD100-06-31.75-R07のページです。 型番HOFD100-06-31.75-R07に関する仕様情報を記載しております。
イスカル その他ミーリング/カッターXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イスカル その他ミーリング/カッターX
Cセンタリングカッター
インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQ
SEC-ウェーブミル WFXH 08000RS型
エアロチッパーALX形 シャンクタイプフライス
ショルダー6 EXSIX 穴径ミリサイズ
メーカーイスカル大昭和精機タンガロイ住友電工ハードメタルダイジェットダイジェット
通常価格70,77715,48017,732 -47,24651,55841,865 -
通常出荷日1日目3日目1日目〜1日目3日目1日目
刃径 D(φ)10022-6332-
全長 (L)(mm)5011015040150-
刃数(枚)61-62-
トラスココード277-0130-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング