17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットLED電気スタンド(屋外形)

通常単価(税別)
32,799
税込単価
36,079
通常出荷日:1日目

【特長】・屋外作業におけるエリア照明に最適なLEDタイプの電気スタンドです。・小型軽量ながら強力なマグ...

詳細を確認
  • ライトタイプ
    LEDライト
  • 電源タイプ
    電池式
  • 吸着力 (N)
    1000
  • 全高範囲 (mm)
    0~400
  • マグネット幅 (mm)
    50
  • マグネット奥行 (mm)
    66
  • マグネット高さ (mm)
    44
  • 電源
    AC100V
  • JANコード
    4544554009431
  • 質量(g)
    2600
  • トラスココード
    452-2273
  • 全高(mm)
    262
  • 電源コード長さ (m)
    5
  • 消費電力 (W)
    17
  • 全光束
    1400lm

型番:

ME-5RA-LED
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ME-5RA-LEDの仕様・寸法情報

ライトタイプ
LEDライト
電源タイプ
電池式
吸着力(N)
1000
全高範囲(mm)
0~400
マグネット幅(mm)
50
マグネット奥行(mm)
66
マグネット高さ(mm)
44
電源
AC100V
JANコード
4544554009431
質量(g)
2600
トラスココード
452-2273
全高(mm)
262
電源コード長さ(m)
5
消費電力(W)
17
全光束
1400lm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ME-5RA-LED
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,799
( 36,079 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外作業におけるエリア照明に最適なLEDタイプの電気スタンドです。
・小型軽量ながら強力なマグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも簡単に裾付けることができます。
・反射カバーは、どの方向に向けても水が溜らない360°排水構造です。
・防護ガードにより、転落時でも破損の危険性が軽減されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットLED電気スタンド(屋外形)の型番ME-5RA-LEDのページです。 型番ME-5RA-LEDに関する仕様情報を記載しております。
マグネットLED電気スタンド(屋外形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットLED電気スタンド(屋外形)
マグネットLED電気スタンド ME-3KJ
マグネットLED電気スタンドロングタイプ ME-3KJL
LEDステッキ ロング
デュアルビーム LED7000
“マグネット付電気スタンド”
メーカーカネテックカネテックカネテックノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズトラスコ中山
通常価格32,79911,99822,35418,89828,5009,999
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
ライトタイプLEDライトLEDライトLEDライトLEDライトLEDライト白熱電球
電源タイプ電池式電源コード式電源コード式電源コード式電源コード式電源コード式
吸着力(N)10008001000313.8785800
全高範囲(mm)0~4000~400400~700700~700~-
マグネット幅(mm)505050305050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ライト付きマグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング