ツール用品技術窓口

ネオロック S16-55N

ネオロック

通常単価(税別)
2,518円
税込単価
2,770円
通常出荷日:2日目

ピッタリ手にフィットする、コンパクトなデザイン。【特長】・JIS1級(メートル目盛のみ)。・裏版プロテ...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    5.5
  • テープ幅 (mm)
    16
  • 目盛表示
    片面
  • 規格
    JIS1級
  • 商品種類
    本体
  • 水平保持 (m)
    1.5
  • JANコード
    4954183145781
  • トラスココード
    003-2395
  • テープ長さ(m)
    5.5
  • 水平保持(m)
    1.3
  • 質量(g)
    185.000
  • 材質1
    テープ:スチール
  • 重さ (g)
    185
  • 455mmピッチ表示
    あり
  • 減速ボタン
    なし
  • ショックアブソーバー
    あり
  • 詳細タイプ
    移動爪、ロックタイプ

型番:

S16-55N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S16-55Nの仕様・寸法情報

長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
16
目盛表示
片面
規格
JIS1級
商品種類
本体
水平保持(m)
1.5
JANコード
4954183145781
トラスココード
003-2395
テープ長さ(m)
5.5
水平保持(m)
1.3
質量(g)
185.000
材質1
テープ:スチール
重さ(g)
185
455mmピッチ表示
あり
減速ボタン
なし
ショックアブソーバー
あり
詳細タイプ
移動爪、ロックタイプ
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
S16-55N
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,518円
( 2,770円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ピッタリ手にフィットする、コンパクトなデザイン。
【特長】
・JIS1級(メートル目盛のみ)。
・裏版プロテクター付(16巾のみ)。
・455mmピッチスタッドマーク。
・ショックアブソーバー付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネオロックの型番S16-55Nのページです。 型番S16-55Nに関する仕様情報を記載しております。
ネオロックのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
板材料の計測
5
満足度:5.0
鋼材を溶接したり、加工したりするときに使用、 ロック機能が付いているので、長い距離を測る時とか 一人でも測りやすい。 ポ...もっと読む
1人が参考にしています。
材料の測定
4
満足度:4.0
ツメの部分がすぐこわれるので今回はネオロックを注文しました 使用して間もないのでまだ壊れてはいないです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオロック
パネル2×4ネオロック25巾
"剛厚Gロック25"
タジマ マイコンベ3.5m/メートル目盛/ブリスター
25mm×5.5mメジャー(ストッパー付)EA720HP-5.5
“アルミニストロック”(クロム)
メーカームラテックKDSムラテックKDSTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールエスコTJMデザインタジマツール
通常価格2,518円3,895円3,516円1,788円4,485円8,186円
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目2日目
長さ(m)5.57.553.55.55.5
テープ幅(mm)162525132525
目盛表示片面片面両面片面両面両面
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
商品種類本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました