17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エアープラズマ切断機 “エアプラズマカッター”

エアープラズマ切断機 “エアプラズマカッター”
通常単価(税別)
341,261
税込単価
375,387
通常出荷日:4日目

【特長】・小型プラズマの決定版です。・インバーター制御方式でコンプレッサー内蔵型です。【用途】・ステン...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

電圧

(V)

定格入力

(kVA)

電流範囲

(A)

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

使用率(%)

電圧(V)

最小発注数量
単相100
2.7
8~15
4992873105370
772-6686
-
-
-
1個
単相200
4
10~20
4992873105479
772-6694
450
30
単相200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
341,261
( 375,387 )
4日目
341,261
( 375,387 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型プラズマの決定版です。
・インバーター制御方式でコンプレッサー内蔵型です。
【用途】
・ステンレス・軟鋼の切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアープラズマ切断機 “エアプラズマカッター”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアープラズマ切断機 “エアプラズマカッター”
小型エアープラズマ切断機 M-1500C 100Vコンプレッサー内蔵タイプ
スーパープラズマ切断機 D-8000
エアープラズマ切断器用チップ
エアープラズマ切断器用電極
エアープラズマ切断器用ディストリビューター
メーカー育良精機製作所ダイヘンダイヘンマイト工業マイト工業マイト工業
通常価格341,261593,481996,1316,829 -6,829 -2,320 -
通常出荷日4日目4日目3日目3日目〜3日目〜3日目〜
商品タイプ本体本体本体部品部品部品
切断能力・鉄(mm)0.1~90.1~640---
切断能力・ステンレス(mm)0.1~90.1~640---
幅(mm)145-----
奥行(mm)450-----

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト