ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ダイヤモンドニードルヤスリ

ダイヤモンドニードルヤスリ DF4102TND016633
通常単価(税別)
6,855
税込単価
7,541
通常出荷日:1日目

【特長】・スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。【用途...

詳細を確認

型番:

DF4102TND016633
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DF4102TND016633の仕様・寸法情報

粒度(#)
170
ヤスリ部有効長(mm)
70
JANコード
4007220016633
トラスココード
486-6932
全長(mm)
140
重量(g)
7
形状
バレッテ 5(幅)×2(厚み)
柄の形状
材質
工具鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DF4102TND016633
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,855
( 7,541 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。
【用途】
・工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。

商品情報

【商品仕様】
<型番:DF4102TND016633>
・粒度(#):170
・形状:バレッテ 5(幅)×2(厚さ)
・全長(mm):140
・刃長(mm):70
・柄の形状:丸

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドニードルヤスリの型番DF4102TND016633のページです。 型番DF4102TND016633に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドニードルヤスリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドニードルヤスリ
ダイヤモンドハンディーヤスリ
ダイヤモンドニードルヤスリセット
ダイヤモンドミニヤスリセット
ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度120
ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度170
メーカーPFERDPFERDPFERDPFERDトラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,85514,43924,164 -31,2414,5924,638
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜4日目
粒度(#)17080-170120170
ヤスリ部有効長(mm)7010070-4545
JANコード40072200166334007220535455-4007220323694--
トラスココード486-6932486-6762-486-6878--
全長(mm)140215140---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング