ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 粒度(#)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

テーパ式多羽根ディスク アルミナ

テーパ式多羽根ディスク アルミナ 0032-0731
通常単価(税別)
809
税込単価
890
通常出荷日:1日目

適度な研削力と耐久性をあわせもつ、汎用範囲の広いディスク。【特長】・砥材:アルミナ。・研削面が広く効率...

詳細を確認
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

0032-0731
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0032-0731の仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨布ディスク
粒度(#)
80
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
JANコード
4966375131700
トラスココード
767-6344

型番リスト

表示件数
型番
0032-0731

粒度(#)

外径

(mm)

穴径

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
80
100
15
4966375131700
767-6344
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
809
( 890 )
1日目

詳細情報

基本情報

適度な研削力と耐久性をあわせもつ、汎用範囲の広いディスク。
【特長】
・砥材:アルミナ。
・研削面が広く効率よく作業が可能。
・金属から木材まであらゆるものの研磨に使われる。
・空冷効果をアップし被削材が焼けにくい。
・最高使用周速度:72m/s(4,300m/min)。
【用途】
・各種金属の研削・研磨・サビ落とし・木材等の研削・研磨(木工サンダ)。
・木材+釘を研削できリフォーム作業にも最適。

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

テーパ式多羽根ディスク アルミナの仕様

テーパ式多羽根ディスク アルミナの外観

テーパ式多羽根ディスク アルミナの外観

外径100mm・穴径15mm(基板:ガラスネット)

  • 0032-0731:粒度80、研削片数90

適用機種

  • 100mmディスクグラインダ
  • 100mmコードレスディスクグラインダ

特長

当たりが良い/テーパ角8°

当たりが良い/テーパ角8°

冷却効果大幅アップ

冷却効果大幅アップ

仕上がり/研削幅の比較

仕上がり/研削幅の比較

用途例

鉄のサビ取りに

鉄のサビ取りに

車の塗装はがしに

車の塗装はがしに

刃物研磨に

刃物研磨に

木の皮剥きに

木の皮剥きに

※商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更ございません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テーパ式多羽根ディスク アルミナの型番0032-0731のページです。 型番0032-0731に関する仕様情報を記載しております。
テーパ式多羽根ディスク アルミナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパ式多羽根ディスク アルミナ
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル GZタイプ
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ
スコッチ・ブライト 多目的仕上げディスク
マジック式サンディングペーパー
"GPナイロンディスク"(直接ねじ込み式)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)ニューレジストンニューレジストンスリーエムジャパンHiKOKI(旧日立工機)トラスコ中山
通常価格8097437431,6813,139 -5,683 -
通常出荷日1日目4日目4日目1日目4日目1日目
商品タイプ研磨布ディスクディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーサンダー用ペーパーナイロンディスク
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング