ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • 適合本体メーカー

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ポータブルバンドソー 鉄・ステンレス兼用(重切削対応)

通常単価(税別)
9,8887,012
税込単価
10,8777,713
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・重切削対応のハイクオリティーバンドソーです。・硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。・高精...

詳細を確認

型番:

3850-1855X16-18
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3850-1855X16-18の仕様・寸法情報

主要切断材質
一般鉄鋼材 / ステンレス
幅(mm)
16
全長(mm)
1855
厚み(mm)
0.64
歯数(山数)(P)
18
適合本体メーカー
アサダBS222、BS22F
JANコード
4547230021031
トラスココード
497-9842
重量(g)
17
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3850-1855X16-18

(mm)

全長

(mm)

厚み

(mm)

歯数(山数)

(P)

適合本体メーカー

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
16
1855
0.64
18
アサダBS222、BS22F
4547230021031
497-9842
17
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,8887,012
( 7,713 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重切削対応のハイクオリティーバンドソーです。
・硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。
・高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
【用途】
・一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルバンドソー 鉄・ステンレス兼用(重切削対応)の型番3850-1855X16-18のページです。 型番3850-1855X16-18に関する仕様情報を記載しております。
ポータブルバンドソー 鉄・ステンレス兼用(重切削対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルバンドソー 鉄・ステンレス兼用(重切削対応)
カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用・無垢材向け)
カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用・異系材向け)
ポータブルバンドソー 合金
レヂトンシャーク (ポータブルバンドソー)
バンドソーブレード 一般鋼・ステンレス用 キングコングB
メーカーバーコバーコバーコフナソーレヂトンモトユキ
通常価格9,8888,867 -8,867 -1,300 -21,7846,320 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜5日目1日目
主要切断材質一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材 / 非鉄金属 / 樹脂一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス / 非鉄金属 / 樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソー刃・バンドソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング