ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 商品タイプ

  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 付属リング穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤモンドカッターグローバルソー ウェーブタイプ

通常単価(税別)
2,610
税込単価
2,871
通常出荷日:1日目

【特長】・ローコスト・ハイパフォーマンスを実現しました。・低価格でありながら高性能でシャープな切れ味が...

詳細を確認

型番:

SC-105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC-105の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / タイル
外径(mm)
105
刃厚(mm)
1.8
内径(mm)
20
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
7.5
ホイールタイプ
ウェーブタイプ
JANコード
4920350320183
トラスココード
344-9769
最高使用回転数(rpm)
14500
付属リング穴径(mm)
15
重量(g)
100
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SC-105

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

商品タイプ

刃幅

(mm)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

付属リング穴径(mm)

重量

(g)

最小発注数量
105
1.8
20
本体
7.5
4920350320183
344-9769
14500
15
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,610
( 2,871 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローコスト・ハイパフォーマンスを実現しました。
・低価格でありながら高性能でシャープな切れ味が持続します。
【用途】
・コンクリート、重・軽量ブロック、タイル、屋根瓦、インターロッキング、ヒューム管の切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッターグローバルソー ウェーブタイプの型番SC-105のページです。 型番SC-105に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドカッターグローバルソー ウェーブタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカッターグローバルソー ウェーブタイプ
ダイヤモンドカッターグローバルソー セグメントタイプ
ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)セグメントタイプ
ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)ウェイブタイプ
ダイヤモンドカッター コンクリート用 マルチレイヤープラスAGFC
ダイヤモンドカッター グローバルソー(板金雨樋用)
メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキ
通常価格2,6105,2305,000 -4,211 -12,586 -2,800 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
主要切断材質コンクリート・アスファルト / タイルコンクリート・アスファルト / タイル-コンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / 石材プラスチック(FRP、塩ビ等)
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式
ホイールタイプウェーブタイプセグメントタイプ-ウェーブタイプセグメントタイプリムタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング