ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare(シズマーレ) 耐熱タイプ

通常単価(税別)
26,231円~42,686円
税込単価
28,854円~46,955円
通常出荷日:1日目

【特長】・岐阜プラスチック工業開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。・ハニカム構造が吸音効...

詳細を確認
  • 内面のグラスウールをガラスクロスで保護しているため、引火はしませんが、発電機を使用する場合は長期間のご使用はお止めください。
  • エンジン式機器をご使用する場合は、パネル枚数をトラスコ オレンジブック.Comにてご確認ください。
  • 使用時に防音パネルと使用機器の間は20cm程あけてご使用ください。
  • 厚みは本体20mm+内側グラスウール25mm=45mmです。
  • 提供不可:chemSHERPA
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体寸法(mm)幅×高さ×厚さ

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
741×1000×45
4989999903638
3200
115-8436
1個
741×1800×20
4550414238897
5800.0
257-7909
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,231円
( 28,854円 )
1日目
42,686円
( 46,955円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・岐阜プラスチック工業開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。
・ハニカム構造が吸音効果を高めます。
・表面はガラスクロス、内パネルはグラスウールで構成されています。そのため、火花が散るような高温な環境下でも使用可能です。
【用途】
・建築・土木作業現場や内装工事現場、イベント会場や災害備蓄品に。
・防音対策用品として。
・付け外しの多い場所で。
・簡易的な防音対策として。
・4枚セットに更に追加したい場合に。
【材質】
・外パネル:ポリプロピレンハニカム
・内パネル:グラスウール

ご注意

  • 内面のグラスウールをガラスクロスで保護しているため、引火はしませんが、発電機を使用する場合は長期間のご使用はお止めください。
  • エンジン式機器をご使用する場合は、パネル枚数をトラスコ オレンジブック.Comにてご確認ください。
  • 使用時に防音パネルと使用機器の間は20cm程あけてご使用ください。
  • 厚みは本体20mm+内側グラスウール25mm=45mmです。
  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare(シズマーレ) 耐熱タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare(シズマーレ) 耐熱タイプ
テクセルSAINT使用防音ボックス Shizumare(シズマーレ)
防音パネル Shizumare用内側グラスウール
吸音パネル マグネット付
テクセルSAINT 樹脂フレーム製防音ブースキット
防音材 固定寸法タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山岐阜プラスチック工業ミスミ
通常価格26,231円-40,888円 -16,073円 -10,245円363,332円 --
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜18日目3日目
色黒黒アイボリー---
有効周波数(Hz)400以上400以上-250~4000--
材質1外パネル:PPハニカム外パネル:ポリプロピレンハニカムグラスウール枠材:合板--
材質2内パネル:グラスウール内パネル:グラスウール-ボード:ポリエステル--
入り数連結パネル(SBOP-1)×1枚-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防音材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト