17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動油圧式 コードレスハードカッター(18V) DW-408B

電動油圧式 コードレスハードカッター(18V)

通常単価(税別)
207,021円
税込単価
227,723円
通常出荷日:2日目

【特長】・油圧パワーでW1/2、W3/8、M8、M10、M12のステンレス全ねじを安全に早く切断・切断...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    全ねじカッター
  • 切断能力 (mm)
    max W1/2・M12ステンレス全ねじ
  • 方式
    電動油圧直動式
  • JANコード
    4562120270924
  • トラスココード
    493-4334
  • 質量 (g)
    4900
  • セット内容・付属品
    ●替刃(W3/8)●電池パック(日立製BSL1830)●充電器(日立製UC18YSL3)
  • 切断時間
    2.5秒
  • 充電時間
    約22分
  • 発注単位
    1台

型番:

DW-408B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DW-408Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
全ねじカッター
切断能力(mm)
max W1/2・M12ステンレス全ねじ
方式
電動油圧直動式
JANコード
4562120270924
トラスココード
493-4334
質量(g)
4900
セット内容・付属品
●替刃(W3/8)●電池パック(日立製BSL1830)●充電器(日立製UC18YSL3)
切断時間
2.5秒
充電時間
約22分
発注単位
1台

絞り込み条件

  • 発注単位

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DW-408B

発注単位

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
207,021円
( 227,723円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧パワーでW1/2、W3/8、M8、M10、M12のステンレス全ねじを安全に早く切断
・切断後両端ねじにナットが通ります
・替刃交換は工具いらずのワンタッチロック式です
・替刃はW3/8~W1/2・M10~M12全サイズに適用しています
【用途】
・全ねじボルトの切断に使用します

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動油圧式 コードレスハードカッター(18V)の型番DW-408Bのページです。 型番DW-408Bに関する仕様情報を記載しております。
電動油圧式 コードレスハードカッター(18V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動油圧式 コードレスハードカッター(18V)
DC18V全ネジカッター(充電式)EA858A-31
DC18.0V角穴カッター(充電式)EA854PB-12
M18 FUEL充電式3.5mmニブラ
コードレス鉄筋カッター(36V)
25.2V充電式ブラシレス鉄筋カッタ PJRC161
メーカー亀倉精機エスコエスコミルウォーキー(MILWAUKEE)IKKマックス(文具)
通常価格207,021円129,008円107,599円76,709円223,028円177,074円
通常出荷日2日目2日目2日目9日目1日目1日目
商品タイプ全ねじカッター全ねじカッター角穴カッター板金用切断機充電式鉄筋カッタ充電式鉄筋カッタ
切断能力(mm)max W1/2・M12ステンレス全ねじ9.525全ねじ(軟鋼、ステンテス)石膏ボード:照明器具用(9.5/2枚貼り):600×600、スイッチ・コンセント用:(12.5):55×953.5(金属板<400N/mm2、アルミ板<250N/mm2)、2.3(金属板<600N/mm2)、1.8(金属板<800N/mm2)SD390/D16以下SD345、D10~D16
方式電動油圧直動式-----
JANコード4562120270924-----
トラスココード493-4334-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました