17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動彫字機エングレーバー

通常単価(税別)
5,728
税込単価
6,301
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量・コンパクトなボディーは取り回しがラクです。・握りやすいソフトラバーグリップが作業による...

詳細を確認
  • 電源
    AC100
  • 消費電力 (W)
    7
  • 外径 (mm)
    39
  • 全長 (mm)
    155
  • ストローク数 (打/分)
    6000~7200
  • JANコード
    8710364042319
  • トラスココード
    407-4459
  • コード長さ (m)
    1.5
  • 質量 (g)
    300

型番:

290
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

290の仕様・寸法情報

電源
AC100
消費電力(W)
7
外径(mm)
39
全長(mm)
155
ストローク数(打/分)
6000~7200
JANコード
8710364042319
トラスココード
407-4459
コード長さ(m)
1.5
質量(g)
300
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
290
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,728
( 6,301 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクトなボディーは取り回しがラクです。
・握りやすいソフトラバーグリップが作業による疲れを低減します。
・9段階の削り深さが選べる調節機能付です。
【用途】
・金属・ガラス・木材・プラスチックなどへの彫刻・彫字・彫絵

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動彫字機エングレーバーの型番290のページです。 型番290に関する仕様情報を記載しております。
電動彫字機エングレーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動彫字機エングレーバー
電動木彫機"ハンドクラフト"
電動式多針ジェットタガネ
超音波研磨機
小型振動剥離機 ハンドワーカーC型クリーパー
超振動・回転両用機"ハンドメイトデラックスタイプ"
メーカーボッシュ東京オートマック日東工器SONOTEC東京オートマック東京オートマック
通常価格5,72836,559 -108,192369,09635,67093,333
通常出荷日1日目1日目1日目19日目1日目1日目
電源AC100AC100VAC100V(50/60Hz)AC100、200VAC100V 50/60HzAC100V
消費電力(W)7803004580300
外径(mm)39-----
全長(mm)155-----
ストローク数(打/分)6000~7200-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はつり工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました