ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チェンソー研研 (充電池・充電器付き)

通常単価(税別)
11,546
税込単価
12,701
通常出荷日:1日目

【特長】・単3電池式で電源がない場所でも使えます。・乾電池、充電池どちらでも使えます。・目立てガイドが...

詳細を確認
  • 故障の原因となりますので、雨天でのご使用はおやめください。
  • 長時間放置されますと充電し難くなります。定期的に放電、充電してください。

型番:

N819
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N819の仕様・寸法情報

無負荷回転数(min-1)
21000
JANコード
4964590810097
トラスココード
758-3800
質量(g)
620
奥行(mm)
260
高さ(mm)
45
幅(mm)
95
材質・仕上げ
・研磨機本体:ABS樹脂 ・目立てガイド:ステンレス
セット内容 付属品
充電池:単3×8本、充電器、取扱説明書(台紙に記載)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
N819
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,546
( 12,701 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単3電池式で電源がない場所でも使えます。
・乾電池、充電池どちらでも使えます。
・目立てガイドがついているので正確に研磨できます。
・手元スイッチでタッチ式なので操作が簡単です。
・使用時間:約30分
【用途】
・チェンソーの再研磨に。

ご注意

  • 故障の原因となりますので、雨天でのご使用はおやめください。
  • 長時間放置されますと充電し難くなります。定期的に放電、充電してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェンソー研研 (充電池・充電器付き)の型番N819のページです。 型番N819に関する仕様情報を記載しております。
チェンソー研研 (充電池・充電器付き)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
チェンソー研磨
4
満足度:4.0
一定の角度で砥石をあてることができ、手軽に研磨できて非常に便利。 充電器が付属されているので、乾電池を頻繁に購入する必要...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェンソー研研 (充電池・充電器付き)
チェンソー研研
ドリル研磨機 ドリ研 X26
ドリ研ローソク形 ハイス鋼用研磨機
ドリ研ローソク形 超硬用研磨機
チェーンソー目立て機
メーカーニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業
通常価格11,5466,944242,87065,87863,2988,826
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
無負荷回転数(min-1)21000210003400---
JANコード49645908100974964590810059496459087004649645908700224964590870039-
トラスココード758-3800758-3796758-3818435-2980435-3005423-3557
質量(g)6202252600042004200640
奥行(mm)26026034817517590

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研削機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト