17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

黒皮取り機ハンディショッター(メガネすり型) 替刃 SYO-75KS

黒皮取り機ハンディショッター(メガネすり型) 替刃

通常単価(税別)
20,635
税込単価
22,699
通常出荷日:1日目
  • 適合機種
    HS-75A
  • JANコード
    4993452130066
  • トラスココード
    430-5779
  • 質量 (g)
    150

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

SYO-75KS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SYO-75KSの仕様・寸法情報

適合機種
HS-75A
JANコード
4993452130066
トラスココード
430-5779
質量(g)
150

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SYO-75KS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,635
( 22,699 )
1日目

詳細情報

基本情報

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

黒皮取り機ハンディショッター(メガネすり型) 替刃の型番SYO-75KSのページです。 型番SYO-75KSに関する仕様情報を記載しております。
黒皮取り機ハンディショッター(メガネすり型) 替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

黒皮取り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました