ツール用品技術窓口

超音波カッター SF-30・HP-660 SF-30.HP-660

超音波カッター SF-30・HP-660

通常単価(税別)
360,541円
税込単価
396,595円
通常出荷日:14日目

【特長】・発振器 SF-30・超音波高速微小振動の効果を最 大限に発揮します・小さな加工圧、シャープな...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    超音波カッター
  • 電圧 (V)
    AC100
  • 発振周波数 (kHz)
    40
  • 発振器入力(50/60Hz) (V)
    AC100
  • 発振器定格電流 (A)
    1
  • 発振器質量 (kg)
    1.5
  • ハンドピースコード長さ (m)
    4
  • 消費電力 (VA)
    100
  • 質量 (kg/セット)
    1.7
  • トラスココード
    760-6460
  • 消費電力 (W)
    45
  • 最大出力 (W)
    45
  • 発振器寸法 (mm)
    W170×D180×H78
  • 周波数調整
    自動追尾式
  • 電源
    単相交流100V 50/60Hz
  • 出力調整
    二段階
  • 振動子寸法 (mm)
    φ10/18.5/φ28×L140
  • 振動素子
    PZT電歪振動子
  • 材質
    刃物保持部分:チタン合金、ケース:ジュラコン
  • 付属品
    ・替刃・電源コード・刃物締付工具

型番:

SF-30.HP-660
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SF-30.HP-660の仕様・寸法情報

商品タイプ
超音波カッター
電圧(V)
AC100
発振周波数(kHz)
40
発振器入力(50/60Hz)(V)
AC100
発振器定格電流(A)
1
発振器質量(kg)
1.5
ハンドピースコード長さ(m)
4
消費電力(VA)
100
質量(kg/セット)
1.7
トラスココード
760-6460
消費電力(W)
45
最大出力(W)
45
発振器寸法(mm)
W170×D180×H78
周波数調整
自動追尾式
電源
単相交流100V 50/60Hz
出力調整
二段階
振動子寸法(mm)
φ10/18.5/φ28×L140
振動素子
PZT電歪振動子
材質
刃物保持部分:チタン合金、ケース:ジュラコン
付属品
・替刃・電源コード・刃物締付工具
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-30.HP-660
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
360,541円
( 396,595円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発振器 SF-30
・超音波高速微小振動の効果を最 大限に発揮します
・小さな加工圧、シャープな切断面、切り粉なしで各種新素材による複合材からゴム、皮革に至るまで、広範囲な材料を自由自在にカットします
・最大30ミクロンの安定した振動で抜群の切れ味
・軽量で持ちやすい(150g)作業性重視の振動子
・専用の角頭ネジとドライバーの採用で、簡便で確実な工具取りつけ
振動子 HP-660発振器 SF-30
・軽量で持ちやすい作業性重視の振動子
・専用の角頭ネジとドライバーの採用で簡便・確実な工具取りつけが出来ます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超音波カッター SF-30・HP-660の型番SF-30.HP-660のページです。 型番SF-30.HP-660に関する仕様情報を記載しております。
超音波カッター SF-30・HP-660のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超音波カッター SF-30・HP-660
超音波カッター SF-653・HP-653
超音波カッター
超音波カッター SF-3441・SF-8500RR
超音波カッター SH-3510・SF-8500RR
超音波カッター(フットスイッチ式/手元スイッチ式)
メーカーSONOTECSONOTECSONOTECSONOTECSONOTECスズキ
通常価格360,541円743,839円2,247,439円1,084,017円1,671,985円217,687円 -
通常出荷日14日目19日目19日目19日目19日目1日目〜
商品タイプ超音波カッター超音波カッター超音波カッター超音波カッター超音波カッター超音波カッター
電圧(V)AC100AC200AC200AC200AC200AC 100
発振周波数(kHz)4040302222-
発振器入力(50/60Hz)(V)AC100AC200AC200AC200AC200-
発振器定格電流(A)11.552.55-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました