ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

サンディングバンド(軸付) 430

サンディングバンド(軸付) 430 430
通常単価(税別)
792円
税込単価
871円
通常出荷日:2日目

【特長】・大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します...

詳細を確認

型番:

430
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

430の仕様・寸法情報

種類
砥石
粒度(#)
60
軸径(mm)
3.2
砥石径(mm)
6.4
JANコード
0080596004309
トラスココード
407-4718
重量(g)
3.7
最大使用回転数(rpm)
35000
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
430
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
792円
( 871円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。
・軸付きで最大幅に合わせてサンディングバンドの交換ができます。
【用途】
・研磨

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンディングバンド(軸付) 430の型番430のページです。 型番430に関する仕様情報を記載しております。
サンディングバンド(軸付) 430のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンディングバンド(軸付) 430
軸付ゴム砥石 ダイワラビン セット
六角軸軸付砥石金属用 球型
六角軸軸付砥石ステンレス用 球型
六角軸軸付砥石金属用 円盤型
六角軸軸付砥石 金属用 砲弾型 WA60
メーカーボッシュダイワラビンEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格792円3,698円646円646円646円627円
通常出荷日2日目6日目5日目5日目5日目5日目
種類砥石ゴム砥石+砥石砥石砥石砥石砥石
粒度(#)601000 / 3000 / 80 / 320 / 220 / 12060606060
軸径(mm)3.236.356.356.356.35
砥石径(mm)6.44 / 525253021
JANコード0080596004309-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました