17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • ダイヤ部最大径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

精密電着ダイヤモンドバー

通常単価(税別)
4,4006,339
税込単価
4,8406,973
通常出荷日:1日目

【特長】・振れ精度5μ以下、高剛性の超硬軸の電着ダイヤモンドバーです。・高精度でまた加工時の切込みによ...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

ダイヤ部最大径

(mm)

JANコード

トラスココード

刃長(mm)

全長(mm)

RoHS?最小発注数量
1000
0.1
4580120524816
499-5929
1
40
10
1個
1000
0.2
4580120524830
499-5937
2
40
10
1個
600
0.3
4580120524847
499-5945
2
38
10
1個
600
0.4
4580120524854
499-5953
2
38
10
1個
325
0.5
4580120524861
499-5961
2
38
10
1個
325
0.5
4580120524878
499-5970
2
40
10
1個
230
0.6
4580120524885
499-5988
3
40
10
1個
230
0.7
4580120524892
499-5996
3
40
10
1個
230
0.8
4580120524908
499-6003
3
40
10
1個
230
0.9
4580120524915
499-6011
3
40
10
1個
140
1
4580120524922
499-6020
3
40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,339
( 6,973 )
1日目
5,337
( 5,871 )
1日目
5,337
( 5,871 )
1日目
5,074
( 5,581 )
1日目
4,860
( 5,346 )
1日目
5,260
( 5,786 )
1日目
5,018
( 5,520 )
1日目
5,018
( 5,520 )
1日目
4,400
( 4,840 )
1日目
4,860
( 5,346 )
1日目
4,400
( 4,840 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振れ精度5μ以下、高剛性の超硬軸の電着ダイヤモンドバーです。
・高精度でまた加工時の切込みによる軸逃げトラブルがほとんどなく、加工精度と加工効率が大幅に向上します。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密電着ダイヤモンドバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密電着ダイヤモンドバー
FRダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー #140 φ5
電着ダイヤモンドバー #170 φ1
電着ダイヤモンドバー #140 φ1.8
電着ダイヤモンドバー #120 φ8.5
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格4,400-2,652 -3,1962,2002,8973,250
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
形状円筒型円筒型平型球型テーパー型逆テーパー型
軸径(mm)332.3432.342.34
質量(g)76----
最高使用回転数(rpm)920002500060000670008000030000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング