17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電ドリルドライバー(12V) ビットタイプ D1410JP-K2

充電ドリルドライバー(12V) ビットタイプ

通常単価(税別)
32,920
税込単価
36,212
通常出荷日:2日目

【ブランド】IR(インガソール・ランド)【特長】・超コンパクトかつトップクラスの人間工学デザインを採用...

詳細を確認
  • 最大トルク (N・m)
    23
  • 質量 (g)
    950
  • 全長 (mm)
    130
  • 無負荷回転数高速 (min⁻¹)
    0~1600
  • 無負荷回転数低速 (min⁻¹)
    0~400
  • 能力ボルト径 (mm)
    10
  • ビット寸法 (mm)
    6.35
  • セット内容
    電池パック(BL1203)、充電器(BC1110-AP3)、ツールバッグ
  • JANコード
    0663024008539
  • トラスココード
    496-1064
  • 仕様
    白色LEDライト付
  • 品名
    インガソール・ランド 3/8インチ 充電スクリュードライバー(12V)
  • 充電時間
    50分

型番:

D1410JP-K2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D1410JP-K2の仕様・寸法情報

最大トルク(N・m)
23
質量(g)
950
全長(mm)
130
無負荷回転数高速(min⁻¹)
0~1600
無負荷回転数低速(min⁻¹)
0~400
能力ボルト径(mm)
10
ビット寸法(mm)
6.35
セット内容
電池パック(BL1203)、充電器(BC1110-AP3)、ツールバッグ
JANコード
0663024008539
トラスココード
496-1064
仕様
白色LEDライト付
品名
インガソール・ランド 3/8インチ 充電スクリュードライバー(12V)
充電時間
50分
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
D1410JP-K2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,920
( 36,212 )
2日目

詳細情報

基本情報

【ブランド】IR(インガソール・ランド)
【特長】
・超コンパクトかつトップクラスの人間工学デザインを採用しています
・ソフトマウントシステム採用により振動が抑えられ、モーターとスイッチの寿命を長持ちさせます
・1.8mの高さからコンクリート地面への繰り返し落下衝撃や工場内の液体によるダメージから保護します
・利便性、頑丈で優れた耐久性をもってます
・軽量かつ小型で狭い空間でも簡単に作業ができ、疲労感を最小限に抑えます
【用途】
・自動車関係など一般産業用に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

充電ドリルドライバー(12V) ビットタイプの型番D1410JP-K2のページです。 型番D1410JP-K2に関する仕様情報を記載しております。
充電ドリルドライバー(12V) ビットタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電ドリルドライバー(12V) ビットタイプ
充電ドリルドライバー(12V) チャックタイプ
ミルウォーキー 充電インパクトドライバー(12V)本体のみ サイレントタイプ
M12 FUEL インパクトドライバー
10.8V コードレスインパクトドライバ WH12DCA
充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2
メーカーIR(インガソール・ランド)IR(インガソール・ランド)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格32,92032,92026,80722,74620,037 -67,959
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目〜1日目
最大トルク(N・m)232350170170172
質量(g)95010809003000.01200(BSL 1240M装着時)1.4
全長(mm)130180----
無負荷回転数高速(min⁻¹)0~16000~1600----
無負荷回転数低速(min⁻¹)0~4000~400----

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました