ツール用品技術窓口
ボッシュ
コードレスインパクトレンチ GDS18V-1050HC
通常価格(税別):34200円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
ナットランナー(シンプルトルコン GSRタイプ)
通常価格(税別):274614円~
通常出荷日:5日目
日東工器
バランスエース
日東工器
通常価格(税別):3798円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ヘルメットラック
ミスミ
通常価格(税別):4800円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
コードレスナットランナー
TONE
通常価格(税別):455615円~
通常出荷日:4日目 ~
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6480円~
通常出荷日:在庫品1日目
マキタ
充電式ライト ML/M
マキタ
通常価格(税別):3400円~
通常出荷日:3日目
TONE
ツールキャビネットセット TCX911(レッド・シルバー・ブラック)
通常価格(税別):187110円~
通常出荷日:5日目 ~
TONE
ハイブリッド電動ドライバー
TONE
通常価格(税別):8000円~
通常出荷日:5日目
日本精密機械工作
ハイブリッドリューター
日本精密機械工作
通常価格(税別):37633円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです・低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作...
詳細を確認【特長】
・持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです
・低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します
・市販のインパクト用ソケットが使用できます

コードレスナットランナー(コードレスシンプルトルコン)の外観

トルク設定ダイヤルの外観

3.0Ah 高容量リチウムイオンバッテリ搭載(2個)の外観

充電器の外観

使用例

CST10/CST20の外形図

CST30の外形図

CST40の外形図
| 製品番号 | 差込角dr. (mm) | 常用最大トルク (N・m) | 下限トルク能力 (N・m) | 上限トルク能力 (N・m) | 無負荷回転数 (min-1[rpm]) | 繰返締付精度 (%) | モータ | 電源(バッテリ) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CST10 | 12.7 | 100 | 20 | 100 | 30 | ±5 | ブラシレスDCモータ | 18V(DC)リチウムイオン電池 BL1830:3.0Ah (BL1830×2個) | 2500 |
| CST20 | 12.7 | 200 | 40 | 200 | 16 | ±5 | 2500 | ||
| CST30 | 19.0 | 300 | 60 | 300 | 11 | ±5 | 2700 | ||
| CST40 | 19.0 | 400 | 80 | 400 | 8 | ±5 | 2700 |
| 製品番号 | 反力レバー | 反力レバーL | 六角棒L形レンチ | 六角穴付止めねじ | スピロロックス | (−)ドライバー | バッテリ(3.0Ah) | バッテリカバー | 充電器 | 取扱説明書 | メタルケース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CST10 | Y07647 1 | Y07649 1 | 2.5mm 1 | 4 | - | 1 | BL1830 2 | 2 | DC18RC | 〇 | 〇 |
| CST20 | Y07647 1 | Y07649 1 | 2.5mm 1 | 4 | - | 1 | BL1830 2 | 2 | DC18RC | 〇 | 〇 |
| CST30 | Y07554 1 | - | - | - | Y77754 | 1 | BL1830 2 | 2 | DC18RC | 〇 | 〇 |
| CST40 | Y08008 1 | - | - | - | Y40516 | 1 | BL1830 2 | 2 | DC18RC | 〇 | 〇 |
| 製品番号 | 入力電源 | 入力容量 | 外観寸法 | 質量 | コード線の長さ |
|---|---|---|---|---|---|
| DC18RC | AC100V.50-60Hz | 245VA | w155×d190×h75mm | 1.0kg | 2.1m |
※トルク制御範囲は、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。

TONE
ナット回転角レンチ トルシャット


Panasonic
14.4V 充電アングルインパクトレンチ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベッセル
電ドラボールハイスピード(3.6V)
0通常価格(税別):8,256円

ボッシュ
バッテリーインパクトレンチ GDS10.8V-EC
0通常価格(税別):35,642円

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

サンフラッグ
キー付ドリルチャック
5通常価格(税別):2,590円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円

マキタ
充電式ペンインパクトドライバ TD022D
3.7通常価格(税別):10,647円~