ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

エンドミル研磨機 超硬用,2、4枚刃のエンドミルの底刃

通常単価(税別)
174,826
税込単価
192,309
通常出荷日:8日目

【特長】・2、4枚刃のエンドミルの底刃がシンプル操作で再研磨が可能です・Φ4.0~13.0までの範囲で...

詳細を確認

型番:

APL-13D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

APL-13Dの仕様・寸法情報

モーター回転数(詳細)(rpm)
5620
砥石材質
電着DIA#270(超硬用)
シャンク径(mm)
4、6、8、10、12
刃数
2枚刃、4枚刃
モータ定格時間(分)
15
電源(V)
単相100
出力(W)
90
研磨可能サイズ(mm)
4~13(4枚刃は6.0mm~)
JANコード
4582247450382
トラスココード
481-5173
幅(mm)
220
奥行(mm)
220
高さ(mm)
200
質量(g)
4800
コード長さ(m)
1.9
底刃形状
スクエア
特長
・2、4枚刃のエンドミルの底刃がシンプル操作で再研磨が可能です。・φ4.0~13.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。
用途
摩耗したエンドミルの底刃の再研磨に。
付属品
ホルダーパイプ5本、4枚刃用ホルダーリング、2枚刃用ホルダーリング、ホルダーケース、六角レンチ2本、ハケ、電源コード
底刃角度(°)
逃げ角6、三番角20、ギャッシュ角30

型番リスト

表示件数
型番
APL-13D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
174,826
( 192,309 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2、4枚刃のエンドミルの底刃がシンプル操作で再研磨が可能です
・Φ4.0~13.0までの範囲で高精度な研磨が可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドミル研磨機 超硬用,2、4枚刃のエンドミルの底刃の型番APL-13Dのページです。 型番APL-13Dに関する仕様情報を記載しております。
エンドミル研磨機 超硬用,2、4枚刃のエンドミルの底刃のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
超硬エンドミルの再研磨に使用
4
満足度:4.0
小型で軽く、コンセントさえあればどこでも使用できる為、重宝しております。 研磨後の工具は金型加工などで使用しておりますが...もっと読む
4人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドミル研磨機 超硬用,2、4枚刃のエンドミルの底刃
エンドミル研磨機 ハイス用 APL-13
ドリル研磨機 DK-50
ドリル研磨機 D-KEN26
ドリル用小型研削機 デーケン13
卓上式小型ドリル研磨機 スーパーモンキーSMK-13
メーカービックツールビックツールビックツールビックツールビックツールビックツール
通常価格174,826227,409665,777383,122164,88349,633
通常出荷日8日目8日目8日目5日目1日目1日目
モーター回転数(詳細)(rpm)562056203000/3600(50Hz/60Hz)3000/3600(50Hz/60Hz)2850/3440(50Hz/60Hz)7200
砥石材質電着DIA#270(超硬用)電着CBN#170(ハイス用)電着CBN#100電着CBN#170電着CBN#170電着CBN#170
シャンク径(mm)4、6、8、10、124、6、8、10、12----
刃数2枚刃、4枚刃2枚刃、4枚刃----
モータ定格時間(分)1515定格時間なし定格時間なし定格時間なし10

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研削機カテゴリの売れ筋ランキング