ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】 |
|
アズワン 搬送容器(ガス抜きキャップ付き) |
|
エスコ ポリ容器 (耐薬品/フッ素化) |
|
JOHNAN 油吸着材 アブラトール 油専用 シート PCタイプ【25~100個入り】 |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |

【特長】・ひとつのプラグで複数のサイズの管径に使用可能です。・SSポンプとエアホースがあれば使用できま...
詳細を確認| 型番 | 呼び径 | トラスココード | 質量(g) |
|---|---|---|---|
| 276-238 | 50~75mm | 475-2988 | 130.000 |
| 275-085 | 523-6584 | 3000.0 | |
| 275-058 | 523-6576 | 1600.0 |
【特長】
・ひとつのプラグで複数のサイズの管径に使用可能です。
・SSポンプとエアホースがあれば使用できます。
【用途】
・屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

E-Value
乾湿両用掃除機20L EVC-200PCL
4.8通常価格(税別):10,605円

エスコ
AC100V/1100W/20L 乾湿両用掃除機
4通常価格(税別):33,621円

日立
業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L)7
0通常価格(税別):29,168円

DAIICHIINDUSTRY
極HEPA用合成繊維フィルターバッグ
0通常価格(税別):5,154円

アクアシステム
PVCホース オイル用
0通常価格(税別):5,340円

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~

ミスミ
濃色メリヤスウエス(中古生地)
4.4通常価格(税別):3,058円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート
0通常価格(税別):7,200円~