17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チュービングツールセットセット(インチサイズ用)

チュービングツールセットセット(インチサイズ用)

通常単価(税別)
16,303円~22,261円
税込単価
17,933円~24,487円
通常出荷日:1日目

【特長】・インチ・ミリ共に多くのサイズに適合します。【用途】・銅・アルミ・真鍮の主に油圧配管時の45°...

詳細を確認
  • セット内容
    ・フレアリングツール(スタンダード型)・面取用ナイフ付チューブカッター(TC105)・スチールケース
  • 仕様
    インチ用
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 適用管外径(インチ)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 適合管外径

  • 適合管外径インチ(ミリ)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適用管外径(インチ)

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合管外径

適合管外径インチ(ミリ)

質量

(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1/2 / 1/4 / 1/8 / 3/4 / 3/8 / 3/16 / 5/8 / 5/16 / 7/16
4967521036887
178-1171
2200.0
1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4
1/8、3.16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4
2200
対応
1個
1/2 / 1/4 / 3/8 / 3/16 / 5/8 / 5/16 / 7/16
4967521036900
178-1162
1900.0
3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8
3/16,1/4、5/16、3/8、1/2、5/8
1900
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,261円
( 24,487円 )
1日目
16,303円
( 17,933円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インチ・ミリ共に多くのサイズに適合します。
【用途】
・銅・アルミ・真鍮の主に油圧配管時の45°フレア加工に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チュービングツールセットセット(インチサイズ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チュービングツールセットセット(インチサイズ用)
チュービングツールセットセット(ミリサイズ用)
フレアリングツール本体(インチサイズ用)
フレアリングツール本体(偏芯式・新冷媒対応品)
フレアリングツール インチ/ミリ用
アセチレン用レギュレーター
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールリジッド文化貿易工業
通常価格16,303円-14,424円22,132円23,228円32,005円 -20,922円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目6日目
セット内容・フレアリングツール(スタンダード型)・面取用ナイフ付チューブカッター(TC105)・スチールケース・フレアリングツール(スタンダード型)・面取用ナイフ付チューブカッター(TC105)・スチールケース----
仕様インチ用ミリ用インチ用ミリ用--
よく一緒に購入される商品

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト